Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova diferenciais de alta tensão para osciloscópios

Uma ponta de prova "diferencial" é uma ponta de prova ativa que tem duas entradas, uma positiva e outra negativa, assim como um fio de aterramento separado. Ela tem um cabo de 50 Ω com terminação única, que transmite sua saída para o canal de um osciloscópio. O sinal de saída é proporcional à diferença entre as tensões presentes nas duas entradas. Uma ponta de prova diferencial é usada para sondar sinais que estão referenciados um ao outro, em vez de estarem ligados ao solo, e para examinar sinais de pouca intensidade na presença de grande offset CC ou outros sinais de modo comum, como ruídos da linha de alimentação.

Compare todas pontas de prova diferenciais (9)

Encontre uma ponta de prova

  • N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV (1) 

    N2891A 70 MHz, ponta de prova diferencial de alta tensão 7kV

    A ponta de prova diferencial N2891A de 70 MHz permite que os osciloscópios aterrados convencionais da Keysight sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais e comuns de até ± 7,000 V.

  • N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe (1) 

    N2818A 200 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±20V differential, ±60V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 1 MΩ//3.5 pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)
       

  • N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe (1) 

    N2819A 800 MHz 10:1 Differential Probe with AutoProbe

    • Wide dynamic range for various applications: ±15V differential, ±30V common mode
    • High input resistance and low input capacitance for low probe loading: 200 kΩ//1pF between inputs
    • Direct connect to AutoProbe interface (no power supply required)
       

  • N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz (1) 

    N2791A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2791A de 25 MHz

    Use a ponta de prova diferencial e de baixo custo de alta tensão N2791A para fazer medições flutuantes exatas e seguras com um osciloscópio.

  • N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz (1) 

    N2790A Ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A de 100 MHz

    A ponta de prova N2790A permite que os osciloscópios da Keysight aterrados de modo convencional sejam usados para medição de sinal instável de tensões diferenciais de até ±1.400 V e tensões de modo comum de até 1.000 V.

  • N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz (1) 

    N2792A Ponta de prova diferencial 10:1, 200 MHz

    A ponta de prova diferencial de 200 MHz N2792A possibilita medições superiores de sinais diferenciais de alta velocidade, exigidas nas medições de potência de alta velocidade nos dias de hoje.

  • N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1 (1) 

    N2793A Ponta de prova diferencial N2793A 800 MHz 10:1

    A ponta de prova diferencial N2793A de 800 MHz oferece uma medição de sinal diferencial e de alta velocidade necessária para as medições de potência de alta velocidade de hoje.

  • N2804A 300-MHz High Voltage Differential Probe N2804A 300-MHz High Voltage Differential Probe (1) 

    N2804A 300-MHz High Voltage Differential Probe

    • 300-MHz bandwidth differential probe
    • ±300 VDC + peak AC with high CMRR of >70 dB at 1 MHz
    •  AutoProbe interface
       

  • N2805A 200-MHz High Voltage Differential Probe N2805A 200-MHz High Voltage Differential Probe (1) 

    N2805A 200-MHz High Voltage Differential Probe

    • 200-MHz bandwidth differential probe
    • ±100 VDC + peak AC with high CMRR of >70 dB at 1 MHz
    • Extended cable length (5m)