Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova ativas diferencias para osciloscópios InfiniiMax

O sistema de ponta de prova de terminação simples/diferencial InfiniiMax 1130A-34A, 1168A/69A e N2800A-03A da Keysight oferece de 1,5 GHz a 30 GHz de largura de banda, proporcionando uma performance incomparável e usabilidade real com os seguintes benefícios:

  • A primeira largura de banda completa de 30 GHz do mercado para a extremidade da ponta de prova (com N2803A e Infiniium Série 90000X).
  • O menor sistema de ruído de ponta de prova de osciloscópio do mercado.
  • Uma frequência plana responsável por toda a especificação da largura de banda, o que elimina a distorção e o carregamento que afetam pontas de prova com ressonância dentro da faixa.
  • Extremidades de ponta de prova com resistores de amortecimento inovadores que compensam pela indutância e capacitância associadas aos cabos e evitam distorção do sinal medido.
  • Um sistema de ponta de prova diferencial inovador que permite que os usuários façam medições de terminação simples ou diferenciais em um único amplificador de ponta de prova, dependendo da escolha da cabeça da ponta de prova e do acessório. Extremidades substituíveis para o browser, o que melhora a utilidade e versatilidade da ponta de prova.
  • A primeira solução de ponta de prova do mercado para fazer medições com osciloscópios em câmaras ambientais e em outras situações com condições de temperatura extrema.
  • A primeira largura de banda completa e econômica do mercado sem cabo e com ponta de prova e soluções diferenciadas de ponta de prova com cabeças ZIF.
  • O primeiro alcance amplo e dinâmico do mercado, soluções para medição diferencial de alta velocidade com o atenuador de linha N2880A.
  •  

Os osciloscópios Keysight Infiniium, combinados com as pontas de prova InfiniiMax, são os mais fáceis de usar e compõem o sistema de medição de maior perfomance disponível para um projeto digital de alta velocidade.
 

Compare todas pontas de provas diferenciais (16)

Encontre uma ponta de prova

  • N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier (1) 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V