Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova ativas de terminação simples para osciloscópio

Pontas de prova ativas diferem das pontas de prova passivas porque sua extremidade contém um pequeno amplificador ativo, construído dentro do corpo da ponta de prova, próximo à extremidade, para que a capacitância de entrada da ponta de prova possa ser mantida bem baixa, normalmente menor que 2 pF. Essa baixa capacitância resulta em uma alta impedância de entrada em altas frequências. O aparelho possui a melhor combinação global de carregamento resistivo e capacitivo. Com um carregamento tão baixo, as pontas de prova ativas podem ser usadas em circuitos de alta impedância que seriam seriamente carregados por pontas de prova passivas. A ponta de prova ativa é a menos intrusiva de todas as pontas de prova.

Compare todas pontas de prova ativas (4)

Encontre uma ponta de prova

  • N2795A Ponta de prova ativa N2795A, 1 GHz N2795A Ponta de prova ativa N2795A, 1 GHz (1) 

    N2795A Ponta de prova ativa N2795A, 1 GHz

    A N2795A é uma ponta de prova de última geração, de baixo custo, com terminação simples e com interface AutoProbe.

  • N2796A Ponta de prova ativa N2796A, 2 GHz N2796A Ponta de prova ativa N2796A, 2 GHz (1) 

    N2796A Ponta de prova ativa N2796A, 2 GHz

    A N2796A é uma ponta de prova de última geração, de baixo custo, com terminação simples e interface AutoProbe.

  • N2797A Extreme Temperature Active Probe, 1.5 GHz N2797A Extreme Temperature Active Probe, 1.5 GHz (1) 

    N2797A Extreme Temperature Active Probe, 1.5 GHz

    • Wide operating temperature range of –40 to +85 °C for extreme temperature environmental chamber testing
    • 1.5 GHz bandwidth (-3 dB)
    • Direct connection to AutoProbe interface (no power supply required)

  • N7020A Power Rail Probe N7020A Power Rail Probe (1) 

    N7020A Power Rail Probe

    • 1:1 attenuation ratio probe adding on 10% to the baseline noise of the oscilloscope
    • Large +/-24 V offset range
    • 50 kΩ DC input impedance

Oscilloscope Single-Ended Active Probes [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope single-ended active probes.