Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova passivas para osciloscópios

O tipo de ponta de prova mais usada com osciloscópios é a ponta de prova “passiva”. Pontas de prova passivas também são as mais resistentes e econômicas. Não há componentes ativos, como transistores e amplificadores, nesse tipo de ponta de prova. Portanto, elas não precisam ser alimentadas.

 

As pontas de prova passivas são classificadas nos seguintes tipos:
  Ponta de prova passiva de alta impedância 1:1 Ponta de prova passiva de alta impedância 10:1 ou 20:1 Ponta de prova passiva de alta impedância 100:1 ou 1000:1 Ponta de prova passiva divisora resistiva
Características cabo coaxial de baixa capacitância com conector BNC em uma ponta e a cabeça de teste na outra

* o tipo de ponta de prova mais usada; vem inclusa com a maioria dos osciloscópios de <1 GHz


* oferece menor capacitância de entrada e maior largura de banda do que a ponta de prova 1:1

* atenuação adicional para uso com sinais de maior amplitude

 

* grande atenuação exige um amplificador de alto ganho no osciloscópio

 * ponta de prova passiva com a maior largura de banda para medição de circuitos com alta frequência e baixa impedância

 

* deve ser empregada com um osciloscópio com entrada de 50 Ω

 Quando usar: para visualizar sinais de pouca intensidade (<1 V) para visualizar até ~300 V para visualizar alta tensão de até 15 kV circuitos digitais com alta frequência e baixa impedância (50 Ω), linhas de transmissão
 Quando não usar: para sondar sinais de alta frequência para obter uma largura de banda de sistema >600 MHz para medições flutuantes (sem aterramento) para sondar sinais com alta amplitude e alta impedância
 Largura de banda típica até 35 MHz até 600 MHz até 250 MHz até 6 GHz
 Modelos da Keysight N2870A, 10070D e 1162ª N2871/2/3/5A, 10073D, 10074D, 1160/1/3/4/5A, N2862/3B, N2889A/90A 10076B, N2771B N2874/6A, 54006A e 1163A
Família das pontas de prova passivas Principais características e benefícios
N2870A-76A Cabeça com 2,5 mm de diâmetro para sondagem de componentes de passo fino, com mola facilmente substituível; inclusas várias pontas de teste e acessórios de aterramento; capacitância de entrada de 10-25 pF (alta impedância 10:1), que serve para diversas entradas de osciloscópios; 7 pontas de prova e 4 kits de acessórios disponíveis
10070D/73D/74D/76B Cabeça com 5 mm de diâmetro para uso geral, robusta, ampla faixa de compensação (6-15 pF)
N2862B/63B/89A/90A Cabeça com 5 mm de diâmetro para uso geral, robusta, capacitância de entrada de 10 MΩ quando terminada em entrada de osciloscópio de 1 MΩ, ampla faixa de compensação (5-30 pF), baixo custo, atenuação selecionável entre 10:1 e 1:1 para N2889A
1160A-65A e 104xxB Cabeça com 2,5 mm de diâmetro para sondagem de componentes de passo fino; inclusas várias pontas de teste e acessórios de aterramento; capacitância de entrada de 6-9 pF, para modelos Infiniium antigos (série 54800); descontinuada (clique aqui para recomendações de substituição)

Compare todas pontas de prova passivas (31)

Encontre uma ponta de prova

  • N2862B Ponta de prova passiva N2862B, 10:1, 150 MHz, 1,2 m N2862B Ponta de prova passiva N2862B, 10:1, 150 MHz, 1,2 m (1) 

    N2862B Ponta de prova passiva N2862B, 10:1, 150 MHz, 1,2 m

    Ponta de prova passiva N2862B de 150 MHz para séries 1000 e 3000.

  • N2863B Ponta de prova passiva N2863B, 10:1, 300 MHz, 1,2m N2863B Ponta de prova passiva N2863B, 10:1, 300 MHz, 1,2m (1) 

    N2863B Ponta de prova passiva N2863B, 10:1, 300 MHz, 1,2m

    Ponta de prova passiva N2863B de 300 MHz para séries 1000 e 3000

  • N2870A Ponta de prova passiva N2870A, 1:1, 35 MHz, 1,3 m N2870A Ponta de prova passiva N2870A, 1:1, 35 MHz, 1,3 m (1) 

    N2870A Ponta de prova passiva N2870A, 1:1, 35 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2870D tem largura de banda de CC até 35 MHz e fator de atenuação de 1:1, o que a torna ideal para fazer medições de sinal de nível baixo.

  • N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m (1) 

    N2871A Ponta de prova passiva N2871A, 10:1, 200 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2871A tem largura de banda de CC até 200 MHz e fator de atenuação 10:1 para uma ampla gama de aplicações de medição.

  • N2872A Ponta de prova passiva 10:1, 350 MHz, 1,3 m N2872A Ponta de prova passiva 10:1, 350 MHz, 1,3 m (1) 

    N2872A Ponta de prova passiva 10:1, 350 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2872A oferece largura de banda CC a 350 MHz e fator de atenuação 10:1, para diversos tipos de medição.

  • N2873A Ponta de prova passiva N2873A, 10:1, 500 MHz, 1,3 m N2873A Ponta de prova passiva N2873A, 10:1, 500 MHz, 1,3 m (1) 

    N2873A Ponta de prova passiva N2873A, 10:1, 500 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2873A oferece largura de banda CC até 500 MHz e fator de atenuação de 10:1 para uma ampla gama de aplicações de medição.

  • N2875A Ponta de prova passiva 20:1, 500 MHz, 1,3 m N2875A Ponta de prova passiva 20:1, 500 MHz, 1,3 m (1) 

    N2875A Ponta de prova passiva 20:1, 500 MHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2875A oferece largura de banda CC a 500 MHz e fator de atenuação 20:1 para diversos tipos de medição.

  • N2874A Ponta de prova passiva N2874A, 10:1, 1,5 GHz, 1,3 m N2874A Ponta de prova passiva N2874A, 10:1, 1,5 GHz, 1,3 m (1) 

    N2874A Ponta de prova passiva N2874A, 10:1, 1,5 GHz, 1,3 m

    A ponta de prova passiva N2874A tem largura de banda de CC até 1,5 GHz e fator de atenuação de 10:1 para medir bordas rápidas em aplicações de alta velocidade com mais exatidão.

  • N2140A Ponta de prova passiva, 10:1, 200 MHz, 2 Unidades N2140A Ponta de prova passiva, 10:1, 200 MHz, 2 Unidades (1) 

    N2140A Ponta de prova passiva, 10:1, 200 MHz, 2 Unidades

    • Largura de banda CC até 200 MHz
    • Fator de atenuação comutável entre 1:1/10:1
    • Alta qualidade, baixo custo

  • N2142A Ponta de prova passiva, 10:1, 75 MHz, 2 Unidades N2142A Ponta de prova passiva, 10:1, 75 MHz, 2 Unidades (1) 

    N2142A Ponta de prova passiva, 10:1, 75 MHz, 2 Unidades

    • Largura de banda CC até 75 MHz
    • Fator de atenuação comutável entre 1:1/10:1
    • Alta qualidade, baixo custo