Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Medidores de LCR de bancada

A Keysight oferece uma ampla gama de medidores de LCR de bancada para suas aplicações de P&D, produção, garantia de qualidade e controle de recebimento. Além da alta performance e das funções versáteis dos medidores de LCR de bancada da Keysight, você encontrará acessórios ideais para suas medições na linha completa de produtos.

Você está procurando pelo medidor LCR padrão da indústria? Confira os Medidores de LCR de Precisão E4980AL e E4980A

Veja o Guia de Seleção Medidores de LCR, Analisadores de Impedância e Teste de Equipamentos

Compare todos LCR & resistência de bancada (5)

Encontre um LCR & resistência de bancada

  • E4980AL Precision LCR Meter 20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz E4980AL Precision LCR Meter 20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz (1) 

    E4980AL Precision LCR Meter 20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz

    • Frequency: 20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • +/- 0.05 % basic accuracy
    • 100 uV to 2 Vrms, 1 uA to 20 mA variable test signal
    • DC bias 1.5/2 V
    • Rdc measurements

  • E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz (1) 

    E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz

    • 20 Hz a 2 MHz
    • Precisão básica de +/- 0,05%
    • Polarização CC de 40 V integrada, sinal de teste de 20 Vrms (Opção 001) 
    • Medições de Rcc (opção 001)

  • 4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado] 4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado] (1) 

    4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado]

    • Frequência: 75 kHz a 30 MHz
    • +/- 0,1% de precisão básica
    • Sinal de teste com V ou I constante
    •  10 A de polarização CC com o 42841A
       

  • E4982A Medidor de LCR, 1 MHz a 3 GHz E4982A Medidor de LCR, 1 MHz a 3 GHz (1) 

    E4982A Medidor de LCR, 1 MHz a 3 GHz

    • 0,9 ms (modo 1), 2,1 ms (modo 2), 3,7 ms (modo 3)
    •  Precisão básica de 0,8% com repetibilidade de medição incomparável
    •  Ampla faixa de medição de impedância de 140 mΩ a 4,8 kΩ

  • E4981A Medidor de capacitância E4981A Medidor de capacitância (1) 

    E4981A Medidor de capacitância

    •  Frequência: 120 Hz/1 kHz/1 MHz (opção 001), 120 Hz/1 kHz (opção 002)
    • Testando capacitores cerâmicos para linhas de produção
    • Testes de C-D precisos: 0,07%, 0,0005

  • LCR Meters Upgrades LCR Meters Upgrades 

    LCR Meters Upgrades

    Complete list of the LCR Meters Upgrades

Bench Top LCR Meters [Descontinuado]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.