Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Produtos e cabos GPIB

Top Image GPIB Products and Cables

As interfaces GPIB são geralmente encontradas na maioria dos instrumentos de teste atuais, e a Keysight possui uma ampla variedade de produtos GPIB para ajudar na conexão e controle dos instrumentos, de forma fácil e acessível.

Economize tempo, dinheiro e aumente sua produtividade ao selecionar o produto ideal para você da lista abaixo

Compare produtos e cabos GPIB (11)

  • 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade (1) 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • 82350C High Performance PCI-GPIB Interface Card 82350C High Performance PCI-GPIB Interface Card (1) 

    82350C High Performance PCI-GPIB Interface Card

    • PCI IEEE-488 interface for PCs
    • Transfer rates up to 900 KB/s
    • Dual processor support on the latest Windows operating system
    • Maximum GPIB throughput for all configurations
    • Standard and low-profile brackets allow flexible connection

  • 82351B High Performance PCIe-GPIB Interface Card 82351B High Performance PCIe-GPIB Interface Card (1) 

    82351B High Performance PCIe-GPIB Interface Card

    • High transfer rate of 1.4 MB/s
    • High flexibility via up-plugging (PCIe 1x and above)
    • 3.3 V signal level for lower power consumption
    • Bandwidth-intensive test applications
       

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway (1) 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • 10833A Cabo GPIB, 1 metro 10833A Cabo GPIB, 1 metro (1) 

    10833A Cabo GPIB, 1 metro

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.

  • 10833B Cabo GPIB, 2 metros 10833B Cabo GPIB, 2 metros (1) 

    10833B Cabo GPIB, 2 metros

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.

  • 10833C Cabo GPIB, 4 metros 10833C Cabo GPIB, 4 metros (1) 

    10833C Cabo GPIB, 4 metros

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.

  • 10833D Cabo GPIB, 0,5 metro 10833D Cabo GPIB, 0,5 metro (1) 

    10833D Cabo GPIB, 0,5 metro

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.

  • 10833F Cabo GPIB, 6 metros 10833F Cabo GPIB, 6 metros (1) 

    10833F Cabo GPIB, 6 metros

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.

  • 10833G Cabo GPIB, 8 metros 10833G Cabo GPIB, 8 metros (1) 

    10833G Cabo GPIB, 8 metros

    Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.