Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Digitalizadores LXI de alta resolução

Keysight High Resolution LXI Digitizers Os digitalizadores LXI de alta resolução foram projetados para análise de formas de onda de sinais encontrados em aplicações automotivas, de defesa aeroespacial, de comunicações e médicas. Os digitalizadores LXI são a solução que você precisa quando multímetros digitais não têm taxas de amostragem rápidas o suficiente ou quando osciloscópios não oferecem a resolução necessária para seus testes. Os produtores digitalizadores trazem as vantagens da taxa de amostragem e resolução maiores para proporcionar análises altamente precisas de formas ondas. Cada digitalizador é compatível com LXI Compliante C, fornecendo os benefícios da conexão Ethernet, drivers de softwares padrões, interface web aprimorada e muito mais.

  • Medições a bordo
  • Interface web integrada
  • Interfaces Gigabit LAN e USB
  • Instrumento independente com 1U de altura e largura de um rack
  • Compatível com LXI Compliante C

Digitalizadores LXI de alta resolução (2)

Encontre um digitalizador

  • L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer (1) 

    L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer

    20M samples per second LXI digitizer in a stand-alone 1U, full rack width, offers a high performance front end with isolated inputs up to ± 250V and on-board measurements.

  • L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer (1) 

    L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer

    20M samples per second LXI digitizer in a stand-alone 1U, full rack width, offers a high performance front end with isolated inputs up to ± 250V and on-board measurements.