Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acessórios para pontas de prova ativas

Para tirar máximo proveito da sua ponta de prova ativa, use um acessório que pode ajudá-lo a acessar componentes de difícil acesso ou um posicionador de pontas de prova para fazer testes sem utilizar as mãos.

Compare todas pontas de prova ativas (18)

Encontre acessório para ponta de prova

  • Microclipes para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado] Microclipes para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado] (1) 

    Microclipes para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado]

    Microclipes para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A

  • 1142A Módulo de alimentação e controle de pontas de prova [Descontinuado] 1142A Módulo de alimentação e controle de pontas de prova [Descontinuado] (1) 

    1142A Módulo de alimentação e controle de pontas de prova [Descontinuado]

    O módulo 1142A da Keysight alimenta a ponta de prova e controla seu offset e acoplamento.

  • E2638A Kit de cabos de sinal e de aterramento soldáveis para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado] E2638A Kit de cabos de sinal e de aterramento soldáveis para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado] (1) 

    E2638A Kit de cabos de sinal e de aterramento soldáveis para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A [Descontinuado]

    Cabos de sinal e de aterramento soldáveis para as pontas de prova ativas 1156A/57A/58A

  • N2744A Adaptador de interface para ponta de prova N2744A T2A N2744A Adaptador de interface para ponta de prova N2744A T2A (1) 

    N2744A Adaptador de interface para ponta de prova N2744A T2A

    O adaptador de interface N2744A T2A permite que algumas pontas de prova de nível II com a interface Tektronix TekProbe® sejam utilizadas com osciloscópios Keysight com interface AutoProbe.

  • N2779A Fonte de alimentação para as pontas de prova de corrente N2780-83A/B N2779A Fonte de alimentação para as pontas de prova de corrente N2780-83A/B (1) 

    N2779A Fonte de alimentação para as pontas de prova de corrente N2780-83A/B

    O N2779A é uma fonte de alimentação desenvolvida especificamente para uso com as pontas de prova de corrente CA/CC N2780-83A/B, para garantir uma operação segura.

  • N4839A dual lead socketed adaptor, 6 cm N4839A dual lead socketed adaptor, 6 cm (1) 

    N4839A dual lead socketed adaptor, 6 cm

    • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
    • 6 cm length
    • 1.5 GHz with N2796A
    • Adaptor includes an integrated damping resistor to achieve flat frequency response

  • N4840A dual lead solder-in adaptor, 5 cm N4840A dual lead solder-in adaptor, 5 cm (1) 

    N4840A dual lead solder-in adaptor, 5 cm

    • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
    • 9 cm length
    • 1 GHz with N2796A
    • Adaptor includes an integrated damping resistor to achieve flat frequency response
       

  • N4841A dual lead socketed adaptor, 9 cm N4841A dual lead socketed adaptor, 9 cm (1) 

    N4841A dual lead socketed adaptor, 9 cm

    • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
    • 9 cm length
    • 1 GHz with N2795/96A/97A
    • Adaptor includes an integrated damping resistor to achieve flat frequency response
       

  • N4842A dual pin PCB header N4842A dual pin PCB header (1) 

    N4842A dual pin PCB header

    • Dual pin PCB header
    • Allows connection to 100 mil (2.5 mm) spacing thru-holes on PCB
    • Full bandwidth with N2795/96A/97A
       

  • N4843A solderable tips N4843A solderable tips (1) 

    N4843A solderable tips

    • Solderable tip kit
    • 25 mil square pins that can be soldered into the target board for temporary test point
    • Full bandwidth with N2795/96A/97A