Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC, 90 - 150 W, saída única

É difícil encontrar a fonte de alimentação certa para suas aplicações e seu orçamento. A família de fontes de alimentação CC básicas inclui modelos com saída única, não programáveis, de 90 a 150 W ideais para a linha de produção, teste de componentes eletrônicos e área educacional, pois são confiáveis e acessíveis. Com recursos tipicamente encontrados apenas em fontes programáveis, você obtém excelente desempenho e eficiência. Evite danos aos seus dispositivos. Reduza o tempo de configuração. Minimize erros de medição. Tenha mais proteção e conveniência com classificações de segurança rígidas e padrões de qualidade Keysight. Tudo por um preço que cabe no seu orçamento.

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

  • U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A 

    U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A

    A fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A U8001A oferece alimentação CC confiável, eficiência e recursos importantes de segurança por um preço acessível.

  • U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A 

    U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A

    A fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A U8002A oferece alimentação CC confiável, eficiência e recursos importantes de segurança por um preço acessível.

  • U8001A-AUT Custom Power On Option U8001A-AUT Custom Power On Option 

    U8001A-AUT Custom Power On Option

    This option disables the “Output ON/OFF” button and goes into “Output ON” state upon power up

  • U8002A-AUT Custom Power On Option U8002A-AUT Custom Power On Option 

    U8002A-AUT Custom Power On Option

    This option disables the “Output ON/OFF” button and goes into “Output ON” state upon power up