Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

Selecionar produtos para comparar

3 de 3 product matches

Sort:
Produto Compatible Instruments Frequency divide ratio Applications Input frequency range Frequency Range
U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz
N5245A PNA-X 1, 2, 4, 8, 16 · Phase reference standard
· Nonlinear component test
10 MHz to 6 GHz 10 MHz to 67 GHz
U9391F Comb Generator, 10 MHz to 50 GHz U9391F Comb Generator, 10 MHz to 50 GHz
N5245A PNA-X 1, 2, 4, 8, 16 · Phase reference standard
· Nonlinear component test
10 MHz to 6 GHz 10 MHz to 50 GHz
U9391C Comb Generator, 10 MHz to 26.5 GHz U9391C Comb Generator, 10 MHz to 26.5 GHz
N5242A PNA-X 1, 2, 4, 8, 16 · Phase reference standard
· Nonlinear component test
10 MHz to 6 GHz 10 MHz to 26.5 GHz