Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Aquisição de dados USB

A família de aquisição de dados com USB da Keysight lhe dá a escolha e a flexibilidade para criar soluções independentes ou modulares que se expandem e evoluem conforme as exigências dos seus testes. Qualquer que seja sua configuração, o arranjo fica fácil com a conectividade USB 2.0 de alta velocidade: apenas conecte o dispositivo ao PC e inicie o software incluso.

Série U2300A - DAQ modular multifuncional com USB

  • Ampla cobertura de taxa de amostragem na entrada analógica, de até 3 Msa/s para um único canal.
  • A entrada analógica de até 64 canais possibilita mais testes em menos tempo, reduzindo espaço e custos.
  • Até 16 bits de resolução para garantir a precisão da medição.

Série U2500A - DAQ modular multifuncional com amostragem simultânea e USB

  • Conversores A/D individuais para cada canal, que favorecem altas taxas de amostragem e aquisição simultânea de sinais para aplicações que dependem da informação de fase.
  • Alta taxa de amostragem na entrada analógica de até 2 Msa/s por canal.
  • Até 16 bits de resolução para garantir a precisão da medição.

Série U2100A independente com USB & série U2600A modular com USB, ambas com entrada/saída digitais isoladas
Ampla faixa de tensão de entrada e saída que satisfaz requisitos exigentes para aplicações industriais, como para controlar e acionar relés.

  • 64 linhas com isolamento óptico e até 35 V de faixa de tensão para a série U2600A
  • 32 linhas com isolamento óptico e até 24 V de faixa de tensão para a série U2100A
  • Tensão de isolamento de até 1500 Vrms para a série U2100A e 1250 Vrms para a série U2600A

Condicionador de entrada de sinais para termopar U2802A
Trabalhe com o DAQ multifuncional com 64 canais U2355A e U2356A para medições de temperatura.

  • Configurável para medições de temperatura ou tensão de até 10 V.
  • 31 entradas de termopar que possibilitam medições múltiplas com apenas um instrumento.
  • Função de detecção de erro integrada para detectar quaisquer conexões abertas dos termopares.

Chassi modular com USB U2781A

  • Chassi modular com 6 slots para expansão de canais e sincronização entre módulos com a série DAQ multifuncional U2300A, a série DAQ multifuncional com amostragem simultânea U2500A e a série com E/S digitais isoladas U2600A.

Compare a família toda de instrumentos DAQ com USB da Keysight, lado a lado.

Compare Aquisição de dados USB (18)

  • Série U2300A - DAQ modular multifuncional com USB Série U2300A - DAQ modular multifuncional com USB (9) 

    Série U2300A - DAQ modular multifuncional com USB

    Visão geral: a família U2300A de aquisição de dados modular multifuncional com USB consiste de 7 módulos com resolução de 12 a 16 bits, entrada analógica de até 64 canais e taxa de amostragem de até 3 Msa/s para um único canal.

  • Série U2500A - DAQ modular multifuncional com amostragem simultânea e USB Série U2500A - DAQ modular multifuncional com amostragem simultânea e USB (3) 

    Série U2500A - DAQ modular multifuncional com amostragem simultânea e USB

    Visão geral: a família U2500A de aquisição de dados modular multifuncional com amostragem simultânea e USB consiste de 3 módulos com até 4 canais de entrada analógicos, resolução de 14 a 16 bits e taxa de amostragem de 2 Msa/s por canal.

  • Série DAQ modular com USB e entrada/saída digitais isoladas Série DAQ modular com USB e entrada/saída digitais isoladas (3) 

    Série DAQ modular com USB e entrada/saída digitais isoladas

    Visão geral: a série modular com USB e entrada/saída digitais isoladas U2600A inclui 3 módulos com até 64 linhas digitais com isolamento óptico.

  • U2751A Matriz de comutação modular com USB 4 x 8 a 2 fios U2751A Matriz de comutação modular com USB 4 x 8 a 2 fios (1) 

    U2751A Matriz de comutação modular com USB 4 x 8 a 2 fios

    A matriz de comutação modular com USB Keysight U2751A possibilita uma conexão flexível entre o dispositivo sob teste e seu equipamento, permitindo que diferentes instrumentos sejam conectados a múltiplos pontos do seu DUT ao mesmo tempo.

  • U2802A Condicionador de entrada de sinais de termopar com 31 canais U2802A Condicionador de entrada de sinais de termopar com 31 canais (1) 

    U2802A Condicionador de entrada de sinais de termopar com 31 canais

    O condicionador de entradas de sinais de termopar com 31 canais Keysight U2802A é um dispositivo que converte sinais de baixa tensão de um termopar em uma faixa de tensão de saída adequada para o instrumento de aquisição de dados.

  • U2905A Kit de montagem em rack U2905A para chassis de instrumento modular DAQ USB da série U2905A Kit de montagem em rack U2905A para chassis de instrumento modular DAQ USB da série (1) 

    U2905A Kit de montagem em rack U2905A para chassis de instrumento modular DAQ USB da série

    Kit de montagem em rack U2905A para chassis do instrumento modular DAQ USB da série U2700A.