Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados com vários canais, eliminando a necessidade de desenvolvimento extenso de software.

O software AcqirisMAQS U1092A-S01/S02/S03/S04 simplifica a configuração, o controle, a aquisição, o armazenamento e a medição de inúmeros canais digitalizadores (até 1000).

A modularidade desses sistemas baseados em PC permite que você misture diferentes tipos de digitalizadores no mesmo sistema (módulos de 8, 10 e 12 bits) e também aumente o tamanho do sistema ao longo do tempo com novos módulos.

Configure diversos canais síncronos

Podem ser configurando um grande número de canais de aquisição síncronos com o design de IP avançado, baseado em PC, melhorando as medições cruzadas entre canais, que são essenciais para correlação temporal acurada. Os métodos de sincronização permitem sincronizar vários módulos digitalizadores e lidar com a distribuição de todos os sinais de disparo e de relógio. Uma função de software simples pode ser usada para criar a aparência de um único osciloscópio baseado em PC com vários canais.

Não hesite em nos contatar para pedir mais informações ou conversar com um especialista sobre a solução mais apropriada e acessível para você.

Visite nosso blog para saber mais sobre a tecnologia de digitalização de alta velocidade
 

  • M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software

    • Visualization and configuration of data for hundreds of channels from a single console
    • Remote operation over LAN for multiple, distributed systems
    • Advanced features for triggered single shot experiments

  • M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • PXI Signal Conditioning PXI Signal Conditioning 

    PXI Signal Conditioning

    RF and Microwave signal conditioning modules in a PXI form factor

  • Chassis & controladores AXIe Chassis & controladores AXIe 

    Chassis & controladores AXIe

    Visão geral: Construa sistemas de teste AXIe de alta performance com os chassis e controladores AXIe da Keysight.

  • M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW 

    M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW

    • Up to 10 GS/s sampling rate on two combined channels
    • 4 channels with 10-bit resolution, DC up to 2.5 GHz at 5 GS/s
    • Up to 8 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

Tecnologias e Mercados Relacionados