Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Digitalizadores de alta velocidade

Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight, linha de produtos Acqiris, cobrem uma vasta gama de especificações e recursos:

  • Até 8 Gsa/s
  • Resolução vertical de 8, 10, 12 ou 14 bits
  • Até 3 GHz de largura de banda
  • Memória de aquisição flexível
  • Rendimento de dados rápido
  • Soluções com um ou vários canais nos padrões PCI/PCIe, PXI/PXIe, AXIe, cPCI, VME
  • Processamento de sinais em tempo real usando FPGA para IP ou algoritmos personalizados
  • Vários drivers para aplicativos de fácil desenvolvimento personalizado ou aplicativos de aquisição prontos para usar

Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight são utilizados principalmente em instrumentos OEM que usam tecnologia LIDAR, de radar, de tempo de voo, OCT, entre outras; no teste e medição de dispositivos wireless; em aplicações aeroespaciais e de defesa, e em física de alta energia.

Temos mais de 300 anos de experiência com tecnologia ADC. Esta é sua garantia de conversão analógico-digital eficiente e confiável.

Não hesite em nos contatar para pedir mais informações ou conversar com um especialista sobre a solução mais apropriada e acessível para você.

Fique a par da evolução das tecnologias de digitalização e aplicações em nosso blog ou Twitter .
 

Compare todos digitalizadores de alta velocidade (5)

Encontre um digitalizador

  • M9203A PXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver, 12-bit, 3.2 GS/s, FPGA Signal Processing M9203A PXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver, 12-bit, 3.2 GS/s, FPGA Signal Processing (1) 

    M9203A PXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver, 12-bit, 3.2 GS/s, FPGA Signal Processing

    • 2 channels, DC to 2 GHz, up to 3.2 GS/s
    • On-board large FPGA support for custom real-time processing
    • Dedicated functions implemented on board, allowing support of various applications.

  • M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing (1) 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW (1) 

    M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW

    • Up to 10 GS/s sampling rate on two combined channels
    • 4 channels with 10-bit resolution, DC up to 2.5 GHz at 5 GS/s
    • Up to 8 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch (1) 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers (1) 

    U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

    • Integrate your IP advanced real-time signal processing algorithm within high-speed digitizers.
    • Shorten your time-to-market with turn-key, easy-to-use development flow and debug
    • Achieve multi GS/s real-time processing using your IP

Tecnologias e Mercados Relacionados