Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Série DAQ modular com USB e entrada/saída digitais isoladas

Os dispositivos da série modular com entrada e saída digitais isoladas U2600A possuem 3 módulos de alto desempenho: U2651A, com 32 bits de entradas digitais e 32 bits de saídas digitais isoladas; U2652A, com 64 bits de entradas digitais isoladas; e U2653A, com 64 bits de saídas digitais isoladas. A série U2600A oferece até 8 canais com 64 bits de entrada e saída digitais com isolamento óptico para aplicações, com a interface USB 2.0 em relés, atuadores e válvulas de controle. A série U2600 tem diversas aplicações, tanto na área de automação industrial quanto educacional.

Características

  • USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível com os sistemas operacionais da Microsoft® Windows®)
  • Funcionamento autônomo ou modular
  • Alta performance
    - 64 linhas digitais isoladas
    - Tensão de isolamento: 1250 Vrms
    - Tensão de entrada: 0 a 24 V
    - Tensão de saída: 35 V (máx.)
  • Instalação e configuração simples
  • Software fácil de usar incluso
  • Compatibilidade com diversos ambientes de desenvolvimento de aplicativos, como o Keysight VEE, o LabVIEW e o Microsoft® Visual Studio®

Compare os produtos com entrada e saída digitais isoladas da série U2600A, lado a lado.

Visual Studio, Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Automação de medições: rápida, fácil e acessível

Qualquer que seja o instrumento que você estiver programando, o software de linguagem gráfica e o hardware de E/S do Keysight VEE oferece facilidade e flexibilidade para configurar e automatizar conforme suas necessidades. Saiba mais em:

Compare Série DAQ modular com USB (5)

  • U2651A Módulo com 32 entradas e 32 saídas digitais e USB U2651A Módulo com 32 entradas e 32 saídas digitais e USB (1) 

    U2651A Módulo com 32 entradas e 32 saídas digitais e USB

    O módulo com E/S digitais Keysight U2651A é um dispositivo que oferece 64 linhas com isolamento óptico por um ótimo preço.

  • U2652A Módulo de E/S digitais com 64 entradas e USB U2652A Módulo de E/S digitais com 64 entradas e USB (1) 

    U2652A Módulo de E/S digitais com 64 entradas e USB

    O módulo com E/S digitais Keysight U2652A é um dispositivo que oferece 64 linhas com isolamento óptico por um ótimo preço.

  • U2653A Módulo de E/S digitais com 64 saídas e USB U2653A Módulo de E/S digitais com 64 saídas e USB (1) 

    U2653A Módulo de E/S digitais com 64 saídas e USB

    O módulo com E/S digitais e USB U2121A é um dispositivo compacto que dispõe de 32 linhas digitais com isolamento óptico.

  • U2903A Bloco de terminais e cabo de 1 metro SCSI com conector de 100 pinos U2903A Bloco de terminais e cabo de 1 metro SCSI com conector de 100 pinos (1) 

    U2903A Bloco de terminais e cabo de 1 metro SCSI com conector de 100 pinos

    O U2903 é compatível e recomendado para uso com a série U2600A.

  • U2904A Bloco de terminais e cabo de 2 metros SCSI com conector de 100 pinos U2904A Bloco de terminais e cabo de 2 metros SCSI com conector de 100 pinos (1) 

    U2904A Bloco de terminais e cabo de 2 metros SCSI com conector de 100 pinos

    O U2904 é compatível e recomendado para uso com a série U2600A