Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sistemas de Aquisição de Dados Multicanal e Digitalizadores de Alta Velocidade

Os digitalizadores ou conversores analógico-digitais da Keysight compõem 3 famílias diferentes

  • A família de digitalizadores de alta velocidade oferece 14 bits de resolução vertical, 8 Gsa/s e 3 GHz de largura de banda com processamento em tempo real opcional. Ela inclui conversores de dados em padrões PCI/PCIe, PXI, cPCI, VME e AXIe, que podem ser configurados em soluções com um ou vários canais. Esses digitalizadores são usados principalmente em aplicações OEM (imagiologia médica, LIDAR, espectrometria de massa), aeroespacial e de defesa, testes de RF e micro-ondas, e física de alta energia.
  • Digitalizadores LXI de alta resolução com taxas de amostragem medianas (20 Msa/s) que complementam instrumentos em sistemas de teste, como DMMs, geradores de funções, sistemas de comutação e contadores. São empregados principalmente em aplicações automotivas, aeroespacial e de defesa, e em teste de eletrônicos.
  • A família de aquisição de dados modular com USB e amostragem simultânea U2500A consiste de 3 módulo com até 4 entradas analógicas, até 16 bits de resolução e taxas de amostragem de 2 Msa/s por canal. A série U2500A é ideal para aplicações que requerem taxas de amostragem por canal para análise de sinais transientes ou aquisição simultânea de dados para aplicações que dependem de informações de fase.

Não hesite em nos contatar para pedir mais informações ou conversar com um especialista sobre a solução mais apropriada e acessível para você.
Fique a par da evolução das tecnologias de digitalização e aplicações em nosso blog ou Twitter .
 

Compare todos digitalizadores (7)

Encontre um digitalizador

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    Keysight arbitrary waveform generators provides both wide bandwidth and outstanding signal quality to fit your electronic testing needs.

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos [Descontinuado] 

    Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos [Descontinuado]

    Faça análises com alta velocidade e resolução de intervalos de tempo e de modulação extensiva de RADAR até a frequência de 18 GHz com rendimento de 25 M eventos/s e resolução de 50 ps.