Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sensores de potência USB

USB Sensors

Os sensores de potência USB da Keysight oferecem a capacidade de medição para potência de pico e média em um medidor de potência, isso em um instrumento compacto e portátil. A configuração é rápida e fácil com a conectividade USB plug-and-play. Simplesmente conecte o sensor ao PC e comece a realizar imediatamente a medição de potência com o software de gerenciamento de análise de potência N1918A. . Com os sensores de potência USB da Keysight, você obtém o que você precisa — configuração simples, além de simplesmente um sensor.

Sensores de potência média e de pico USB da série U2020 X

Principais caracteristicas: Sensores de potência média e de pico USB da série U2020 X

  • Medição de potência média e de pico
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz (dependente do sensor)
  • Ampla faixa dinâmica de potência de pico de -30 a +20 dBm (50 dB)
  • Alta velocidade de medição, até 25,000 leituras por segundo em modo com buffer
  • Função de disparo na entrada/saída embutida, eliminando a necessidade de um módulo externo ou fonte de alimentação
  • Capacidade de zerar internamente, eliminando necessidade de calibração externa

Sensores de potência média USB da série U2000Sensores de potência média USB da série U2000

Principais características:

  • Medição de potência média real para todos os tipos de sinais, largura de banda ilimitada
  • Faixa de frequência de 9 kHz a 24 GHz (dependente do sensor)
  • Ampla faixa dinâmica de -60 a +44 dBm (dependente do sensor)
  • Alta velocidade de medição, até 1000 leituras por segundo em modo com buffer
  • Função de disparo embutida
  • Capacidade de zerar internamente, eliminando calibração externa

Software intuitivo de medição de potência

Saiba mais sobre o software Gerenciador de análise de potência N1918A que complementa o sensor de potência USB. Gerenciador de análise de potência N1918A

Automação de medição – Rápida, Fácil e Acessível

Qualquer que seja o instrumento que estiver programando — o software de linguagem gráfica VEE da Keysight e o hardware de I/O proporcionam a facilidade e flexibilidade para configurar e automatizar do modo que desejar, atendendo a necessidade de sua aplicação. Descubra mais:

Keysight Technologies F&S Award Logo

Compare todos sensores de pontêcia USB (39)

Tecnologias e Mercados Relacionados