Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16800 Analisadores lógicos portáteis, gerador de padrões integrado disponível

Complimentary scope with every 16800 Series portable logic analyzerUm analisador lógico portátil da série 16800 oferece uma combinação exclusiva de análise lógica, geração de padrões, software e pontas de prova inovadoras… tudo por um preço que cabe no seu orçamento. Use a aba "Selecione & compare" para escolher entre oito modelos segundo suas necessidades de medição.

Características

  • Tela em cores de 15”, touch screen disponível – veja a relação entre um grande número de sinais e barramentos para identificar um problema antes.
  • Gerador de padrões – tenha estímulo e resposta em um instrumento com o único analisador lógico portátil que inclui um gerador de padrões integrado. Taxa de clock máxima: 300 MHz; memória máxima: 16 M de vetores
  • Memória de 32 M – capture o sintoma e a causa do problema que estão muito separados no tempo
  • Até 204 canais – escolha entre oito modelos segundo seus requisitos de medição específicos
  • Memória e velocidade de estado atualizáveis – adquira os recursos que precisa agora e, depois, atualize-os conforme suas necessidades evoluírem

Analisadores lógicos portáteis da série 16800 - Brochura

Analisadores lógicos portáteis da série 16800 – Folheto de dados

Vídeo demonstrativo dos analisadores lógicos portáteis da série 16800
 

  • 16801A 34-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 16801A 34-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16801A 34-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16802A 68-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 16802A 68-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16802A 68-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    • 4 GHz (250 ps) timing zoom with 64 K memory
    • 1.0 GHz / 500 MHz (half / full-channel) conventional timing with deep memory
    • 500 MHz transitional timing
       

  • 16803A 102-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16803A 102-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16803A 102-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16804A 136-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16804A 136-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16804A 136-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16806A 204-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16806A 204-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16806A 204-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16821A 34-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16821A 34-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16821A 34-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16822A 68-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16822A 68-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16822A 68-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

  • 16823A 102-Channel Portable  Logic Analyzer [Descontinuado] 16823A 102-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16823A 102-Channel Portable Logic Analyzer [Descontinuado]

    The Keysight Portable Logic Analyzer offers up to 4 GHz timing and 450 MHz state speed.

Tecnologias e Mercados Relacionados