Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Produtos de geração de pulsos

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

Selecionar produtos para comparar

9 de 9 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Key Attributes Signal Type Number of Outputs Amplitude Data Capabilities
81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal 81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal 15 MHz - 3.35 GHz Modulação de atraso (emulação de jitter), baixo jitter intrínseco; Tempos de subida rápidos, níveis de LVDS, gerador de pulsos Pulso, padrão, dados, PRBS 1, differential 50 mV - 2 V 12 MBit/canal; PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais 81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais 15 MHz - 3.35 GHz Modulação de atraso (emulação de jitter), baixo jitter intrínseco; tempos de subida rápidos, níveis LVDS, gerador de pulsos Pulso, padrão, dados, PRBS 2, differential 50 mV - 2 V 12 MBit/canal; PRBS 2^n-1, n=5,6,...15,23,31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

120 MHz pulse, 240 MHz sine includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration pulso, seno, arbitrária, rampa, quadrada, ruído 2, differential Entrada de frequência de 50 mV a 5Vpp; 100 mV a 10Vpp até 50 MHz Sim
81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

330 MHz pulse, 500 MHz sine Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 Pulso, seno, arbitrário, rampa, quadrada, ruído 2, differential Frequência de entrada de 50 mV a 5 Vpp Sim
81195A Optical Modulation Generator Software 81195A Optical Modulation Generator Software

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

5000 Gerador de formas de onda arbitrárias
14 bit / 8 GSa/s
12 bit / 12 GSa/s
Memória de até128 MSa
Atualização de memória de até 2 GSa 
Sequenciamento avançado
Algumas formas de onda arbitrária 1 or 2, Differential and single ended 3 amplificadores diferentes
Direct DAC: 350 mVpp a 700 mVpp
Amplificador CC: 600 mV a 1.0 Vpp, saídade de voltagem
window -1.0V a +3V
Amplificador AC, saída de potência -10dBm a +10dBm


N/A
M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

32000 n/a n/a n/a n/a n/a
M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s [Descontinuado] M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s [Descontinuado]

A partir de: n/a

25000 High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module any arbitrary waveform up to 4 channels (diff.) per module Amplitude up to 1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.)), voltage window -1.0 … +3.3V N/A
M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

25000 High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module any arbitrary waveform up to 4 channels (diff.) per module Amplitude up to 1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.)), voltage window -1.0 … +3.3V N/A