Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação de bancada com uma ou várias saídas

Fontes de alimentação básicas ideais para aplicações de bancada

Essa coleção de fontes de alimentação de bancada de baixo custo tem recursos básicos em tamanhos compactos.

  • Diversas aplicações com uma, duas ou três saídas
  • Recursos essenciais, baixo ruído e excelente regulação
  • Economize espaço na bancada com instrumentos compactos

Encontre a fonte de alimentação certa

Fontes de alimentação de bancada com uma ou várias saídas
Séries  Grupo do produto Modelos para escolher Potência máxima por saída Tensão máxima por saída Corrente máxima por saída Interfaces Número de saídas Tamanho
E3630A fonte de alimentação CC de bancada, 35 W, saída tripla 1 modelo 15 W 20 V 2,5 A  Sem interface  3 saídas L = 212
A = 88
C = 318
E3620A fonte de alimentação CC de bancada, 50 W, saída dupla  1 modelo 25 W 25 V 1 A Sem interface 2 saídas  L = 212
A = 88
C = 345 
Série E3610 fonte de alimentação CC de bancada, 30-60 W, saída única 7 modelos 60 W 120 V 6 A  Sem interface 1 saída L = 212
A = 88
C = 373
Série U8000 fonte de alimentação CC de bancada, 90 W – 150 W, saída única  2 modelos 150 W 30 V 5 A  Sem interface  1 saída L = 212,3
A = 88,1
C = 394,3
Série U8030 fonte de alimentação CC de bancada, 375 W, saída tripla 2 modelos 180 W 60 V   6 A Sem interface  3 saídas  L = 212,3
A = 179,
C = 379

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

  • Fonte de alimentação CC de bancada de 35 W, saída tripla Fonte de alimentação CC de bancada de 35 W, saída tripla 

    Fonte de alimentação CC de bancada de 35 W, saída tripla

    Visão geral: três saídas versáteis para aplicações em bancadas

  • Fonte de alimentação CC de bancada de 50 W, com saída dupla Fonte de alimentação CC de bancada de 50 W, com saída dupla 

    Fonte de alimentação CC de bancada de 50 W, com saída dupla

    Visão geral: duas saídas limpas e confiáveis para uso geral

  • E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W 

    E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W

    • 6V, 5A, 30W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)
       

  • E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W 

    E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W

    • 20V, 2A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W 

    E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W

    • 35V, 1A, 35W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W 

    E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W

    • 60V, 0.6A, 36W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W 

    E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W

    • 100V, 0.4A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • Fonte de alimentação CC de bancada de 375 W, com saída tripla Fonte de alimentação CC de bancada de 375 W, com saída tripla 

    Fonte de alimentação CC de bancada de 375 W, com saída tripla

    • 375 W de potência total para as três saídas
    • Resposta rápida para transientes de carga (<50 μs) para testes estáveis
    • Excelente regulação de linha e de carga
    • Saída limpa com ruído ≤ 1 mVrms (0,5 mVrms típico)
    • Tela dupla mostra as leituras de tensão e corrente ao mesmo tempo
       

  • Fontes de alimentação CC, 90 - 150 W, saída única Fontes de alimentação CC, 90 - 150 W, saída única 

    Fontes de alimentação CC, 90 - 150 W, saída única

    Visão geral: fonte de alimentação não programável, acessível, confiável e com recursos extras

  • U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A 

    U8001A Fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A

    A fonte de alimentação CC de 30 V, 3 A U8001A oferece alimentação CC confiável, eficiência e recursos importantes de segurança por um preço acessível.

  • U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A 

    U8002A Fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A

    A fonte de alimentação CC de 30 V, 5 A U8002A oferece alimentação CC confiável, eficiência e recursos importantes de segurança por um preço acessível.

  • U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A 

    U8031A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 30 V/6 A (2x) & 5 V/3 A

    A fonte U8031A é uma fonte de alimentação manual com saída tripla, excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua.

  • U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A 

    U8032A Fonte de alimentação CC com saída tripla de 375 W, 60 V/3 A (2x) & 5 V/3 A

    A fonte U8032A é uma fonte de alimentação manual com saída tripla, excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua.