Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC, 1201-6600 W, GPIB, saída única

Fontes de alta potência confiáveis, para aplicações exigentes

Essas fontes fornecem saída limpa e precisa, controlada por computador, para sistemas de teste que precisam de alta potência ou corrente.

  • Controle preciso de alta potência em aplicações ATE ou de burn-in
  • Alimente DUTs que exigem milhares de Watts
  • Simplifique cabeamento com as medições integradas
  • Agilize as tarefas com o controle pelo painel frontal e os recursos avançados de programação
  • Garanta a segurança do DUT com os recursos de proteção
1201-6600W, fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, saída única
Série Foto Imagem Produto Grupo Modelo W máxi-ma
por saída
V máxi-ma
por saída
I
máxi-ma
por saída
Interface # de saídas Tamanho LxAxP (mm)
Série N5700 N5700 Series Power Supplies 1500W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma única 12 modelos 1560W 600V 180A GPIB
LAN
USB
LXI
1 saída W=423
H=44
D=433
Série 6670 6670 Series Power Supplies 2000W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma única 20 modelos 2250W 200V 220A GPIB 1 saída W=426
H=145
D=640
Série N8700 N87XX 3300W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída 12 modelos 3400W 600V 400A GPIB
LAN
USB
LXI
1 saída W=423
H=88
D=443
Série 6680 6680 Series Power Supplies 5000W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída 6 modelos 5120W 40V 875A GPIB 1 saída W=426
H=222
D=675
Série N8700 N87XX 5000W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída 9 modelos 5200W 600V 250A GPIB
LAN
USB
LXI
1 saída W=423
H=88
D=443
Série 6690 6690 Series Power Supplies 6600W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída 3 modelos 6600W 60V 440A GPIB 1 saída W=426
H=222
D=675
  • 5 kW and 10 kW RP7900 Series Regenerative Power System 5 kW and 10 kW RP7900 Series Regenerative Power System 

    5 kW and 10 kW RP7900 Series Regenerative Power System

    • Up to 950V, up to ±40A, up to 10kW
    • Two-quadrant: use as DC power supply or regenerative electronic load
    • Fast output speed and command-processing time
    • Compact 3U-high size

  • 1000W & 2000W Advanced Power System N6900 & N7900 Series DC Power Supplies, Single Output 1000W & 2000W Advanced Power System N6900 & N7900 Series DC Power Supplies, Single Output 

    1000W & 2000W Advanced Power System N6900 & N7900 Series DC Power Supplies, Single Output

    • Designed for ATE applications where high performance, high speed, dynamic sourcing and measurement are needed

  • Fonte de alimentação CC de sistema de 1500 W, GPIB, com saída única Fonte de alimentação CC de sistema de 1500 W, GPIB, com saída única 

    Fonte de alimentação CC de sistema de 1500 W, GPIB, com saída única

    Visão geral: economize espaço no rack com essas fontes de alimentação compactas e de alta densidade

  • Fontes de alimentação de sistema CC, 2000 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação de sistema CC, 2000 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação de sistema CC, 2000 W, GPIB, saída única

    Visão geral: fontes altamente eficientes e de baixo ruído, que maximizam a eficiência dos testes

  • Fontes de alimentação CC de sistema de 5000 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema de 5000 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema de 5000 W, GPIB, saída única

    Visão geral: alimentação confiável e fácil integração para testes na linha de produção

  • Fontes de alimentação CC de sistema de 6600 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema de 6600 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema de 6600 W, GPIB, saída única

    Visão geral: soluções confiáveis que oferecem alta potência com baixo ruído

  • Série N8900 - Fontes de alimentação CC com escala automática, saída única, 5, 10 e 15 kW Série N8900 - Fontes de alimentação CC com escala automática, saída única, 5, 10 e 15 kW 

    Série N8900 - Fontes de alimentação CC com escala automática, saída única, 5, 10 e 15 kW

    • Saída de alta potência, com escala automática, faz o trabalho de várias fontes de alimentação

Tecnologias e Mercados Relacionados