Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC, 176 - 1200 W, GPIB, uma ou várias saídas

Fontes de alimentação de saída única para acelerar aplicações na bancada e no sistema

No laboratório ou na linha de produção, essas fontes de alimentação de potência média simplificam os testes e garantem medições precisas.

  • Simplifique o cabeamento com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT com recursos de proteção
Fontes de alimentação CC de sistema de 176 – 1200 W, GPIB, uma ou várias saídas
Série Imagem Grupo do
Produto
Modelo para escolher Potência
máxima
por saída
Tensão
máxima
por saída
Corrente
máxima
por saída
Interfaces Número
de saídas
Dimensões 
(mm)
Série N6700       fontes de alimentação de
50–300 W, GPIB, saídas múltiplas
 20 modelos  300 W 100 V  20 A GPIB, LAN, USB, LXI 1-4 saídas L = 425
A = 44
C = 620  
Série E3630       fontes de alimentação de 120-200W, GPIB, saída única 3 modelos  200 W  50 V  20 A  GPIB,
RS-232
1 saída L = 213
A = 133
C = 348
Série 6640       fontes de alimentação de 200W, GPIB, saída única   10 modelos 210 W  120 V  20 A   GPIB 1 saída L =426 
A =88 
C =439  
Série 6030      

fontes de alimentação de 
240W, GPIB, Saída única

2 modelos 240 W    60 V 10 A  GPIB 1 saída L = 209
A = 177
C = 422 
Série
6650  
  fontes de alimentação de 500W, GPIB, Saída única 16 modelos 540 W  156 V 60 A   GPIB 1 saída L =425
A = 133
C = 498 
Série N5700    fontes de alimentação de 750W,GPIB, Saída única 12 modelos 780 W 600 V   100 A GPIB, LAN, USB, LXI 1 saída L = 423
A = 44
C = 433 
Série 6030       fontes de alimentação de  1200W, GPIB, Saída única 4 modelos 1200 W   500 V 120 A  GPIB 1 saída  L = 426,
A = 128,
C =427 

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

  • Fontes de alimentação CC de sistema, 120 - 200 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema, 120 - 200 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema, 120 - 200 W, GPIB, saída única

    Visão geral: fontes de alimentação de alta performance otimizadas para testes manuais ou automatizados básicos

  • Fontes de alimentação CC de sistema de 200 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema de 200 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema de 200 W, GPIB, saída única

    Visão geral: fontes de alimentação programáveis e versáteis desenvolvidas para maximizar o rendimento dos testes

  • 240W, DC System Power Supplies, GPIB, Single Output 240W, DC System Power Supplies, GPIB, Single Output 

    240W, DC System Power Supplies, GPIB, Single Output

    Half-rack autoranging supply reduces system complexity

  • Fontes de alimentação CC de sistema de 500 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema de 500 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema de 500 W, GPIB, saída única

    Visão geral: alimetação rápida e flexível para testes automatizados

  • Fonte de alimentação CC de sistema de 750 W, com saída única Fonte de alimentação CC de sistema de 750 W, com saída única 

    Fonte de alimentação CC de sistema de 750 W, com saída única

    Visão geral: economize espaço no rack com essas fontes de alimentação compactas e de alta densidade

  • Fontes de alimentação CC de sistema de 1200 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema de 1200 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC de sistema de 1200 W, GPIB, saída única

    Visão geral: soluções eficientes para sistemas de teste de grande porte e exigentes

  • Séries N5700 e U8700 de fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, com saída única Séries N5700 e U8700 de fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, com saída única 

    Séries N5700 e U8700 de fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, com saída única

    Visão geral: economize espaço no rack com essas fontes de alimentação compactas e de alta densidade