Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC, 51-175 W, GPIB, uma e múltiplas saídas

Fontes de alto desempenho, ideais para testes automatizados e de bancada

De aplicações básicas na bancada a sistemas de alta velocidade, essas fontes de potência média simplificam os testes e aumentam a precisão das medições.

  • Economize espaço e aumente a flexibilidade com as fontes com uma saída compacta e fontes com múltiplas saídas modulares
  • Simplifique cabeamento com as medições integradas
  • Agilize as tarefas com o controle pelo painel frontal e recursos avançados de programação
  • Garanta a segurança do DUT com os recursos de proteção
51-175W, fontes de alimentação CC, GPIB, uma e múltiplas saídas
Série Foto Imagem Produto Grupo Modelo W
máxi-
ma
por saída
V
máxi-
ma
por saída
I máxi-
ma
por saída
Inter-
face
# de saída Tamanho
Série 6620 Keysight 6620A Series Power Supply Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Múltiplas saídas 10 modelos 105W 50V 10A GPIB 1-4 saídas W=426
H=133
D=498
 Série E3640  Keysight E3640 Series Power Supply  30-80W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída  6 modelos  80W  60V  8A GPIB,
RS-232
 1 saída W=213
H=44
D=570
 Série N6700  Keysight N6700 Series Power Supply  50-300W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Múltiplas saídas  20 modelos  300W  100V  20A GPIB,
LAN,
USB,
LXI
 1-4 saídas W=425
H=44
D=620
 Série 6630  Keysight 6630B Series Power Supply 80-100W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Uma saída  4 modelos  100W  100V  10A GPIB,
RS-232
 1 saída W=426
H=88
D=364
 Série 66000  Keysight 66000A Series Power Supply  150W, Fontes de alimentação de sistema CC, GPIB, Saídas modulares  14 modelos  150W  200V  16A  GPIB  1 - 8
saídas
W=425
H=192
D=678

A alimentação CC precisa ser constante…constante por 15 anos. Descubra como.

  • Fontes de alimentação de sistema CC, 25-105 W, GPIB, múltiplas saídas Fontes de alimentação de sistema CC, 25-105 W, GPIB, múltiplas saídas 

    Fontes de alimentação de sistema CC, 25-105 W, GPIB, múltiplas saídas

    Visão geral: Fontes de precisão otimizadas para verificação de projetos e testes automatizados

  • Sistema de alimentação modular N6700 Sistema de alimentação modular N6700 

    Sistema de alimentação modular N6700

    Visão geral: fontes de alimentação compactas, flexíveis e rápidas para aplicações de ATE

  • Fontes de alimentação de sistema CC, 80-100 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação de sistema CC, 80-100 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação de sistema CC, 80-100 W, GPIB, saída única

    Visão geral: soluções versáteis com potência média para aplicações automatizadas

  • Fontes de alimentação de sistema CC, 150 W, GPIB, saídas modulares Fontes de alimentação de sistema CC, 150 W, GPIB, saídas modulares 

    Fontes de alimentação de sistema CC, 150 W, GPIB, saídas modulares

    Visão geral: alimentação flexível e modular para testes automatizados

  • 66000A Sistema de alimentação modular 66000A Sistema de alimentação modular 

    66000A Sistema de alimentação modular

  • 66001A Teclado de sistema de alimentação modular 66001A Teclado de sistema de alimentação modular 

    66001A Teclado de sistema de alimentação modular

  • 66002A Kit de rack para o teclado 66001A 66002A Kit de rack para o teclado 66001A 

    66002A Kit de rack para o teclado 66001A

  • 66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A 66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A 

    66101A Módulo de alimentação CC, 8 V, 16 A

  • 66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A 66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A 

    66101A-J03 Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 5,7 V, 20 A

  • 66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A 66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A 

    66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A

  • 66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A 66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A 

    66102A Módulo de alimentação CC, 20 V, 7,5 A

  • 66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A 66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A 

    66102A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 15 V, 10 A

    O sistema de alimentação modular 66102A da Keysight simplifica a montagem de sistemas de teste, a programação de cabos, a depuração e a operação…

  • 66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A 66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A 

    66103A Módulo de alimentação CC, 35 V, 4,5 A

  • 66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A 66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A 

    66103A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 37 V, 4,5 A

  • 66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A 66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A 

    66103A-J02 Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 40 V, 3,6 A

  • 66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A 66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A 

    66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A

  • 66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A 66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A 

    66104A Módulo de alimentação CC, 60 V, 2,5 A

  • 66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A 66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A 

    66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A

    66104A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 55 V, 3 A

  • 66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A 66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A 

    66105A Módulo de alimentação CC, 120 V, 1,25 A

  • 66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A 66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A 

    66105A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A

    Fonte de alimentação com opção especial, 35 V, 1,25 A

  • 66106A Módulo de alimentação CC, 200 V, 0,75 A 66106A Módulo de alimentação CC, 200 V, 0,75 A 

    66106A Módulo de alimentação CC, 200 V, 0,75 A

  • 6631B Fonte de alimentação de sistema de 80 W, 8 V, 10 A [Descontinuado] 6631B Fonte de alimentação de sistema de 80 W, 8 V, 10 A [Descontinuado] 

    6631B Fonte de alimentação de sistema de 80 W, 8 V, 10 A [Descontinuado]

  • 6632B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 20V, 5A [Descontinuado] 6632B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 20V, 5A [Descontinuado] 

    6632B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 20V, 5A [Descontinuado]

  • 6633B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 50V, 2A [Descontinuado] 6633B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 50V, 2A [Descontinuado] 

    6633B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 50V, 2A [Descontinuado]

  • 6634B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 100V, 1A [Descontinuado] 6634B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 100V, 1A [Descontinuado] 

    6634B Fonte de alimentação de sistema de 100 W, 100V, 1A [Descontinuado]

  • N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W 

    N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A e 500 W N6755A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W 

    N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A e 500 W N6756A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W 

    N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC de precisão N6763A, 20 V, 50 A, 300 W, oferece baixo ruído e controle e medição precisos.

  • N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W 

    N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6764A da Keysight, 60 V, 20 A e 300 W é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W 

    N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6765A da Keysight, 20 V, 50 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W 

    N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6766A da Keysight, 60 V, 17 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W 

    N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6777A da Keysight, 150 V, 2 A e 300 W, é um módulo básico de potência CC que fornece tensão e corrente programáveis, recursos de proteção e medição a um preço acessível.

  • N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6785A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6786A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for functional test of the internal components of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.