Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação CC, 0 - 50 W, GPIB, uma ou várias saídas

Fontes de alimentação básicas, com bom desempenho e acessíveis

Essas fontes de alimentação são a escolha certa para testes manuais ou automatizados que requerem recursos essenciais, desempenho sólido e medições integradas. Utilize as nossas fontes de alimentação acessíveis com programação precisa de tensão e corrente, com baixo ripple e ruído.

  • Economize espaço no rack com saídas de baixa potência em um instrumento compacto
  • Crie sistemas de teste mais simples com múltiplas saídas em uma única unidade
  • Simplifique o cabeamento com medições integradas
  • Dinamize tarefas com as ferramentas avançadas de controle e programação do painel frontal
  • Garanta a segurança do DUT com recursos de proteção
     
Fontes de alimentação CC, 0 - 50 W, GPIB, uma ou várias saídas
 Série Grupo do Produto   Modelos Potência  Tensão   Corrente Interfaces  Número de saída  Tamanho 
Série E3600 25-50 W, fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, múltiplas saídas  5 modelos 50 W   60 V 5 A  GPIB,
RS-232
2, 3 saídas  dependendo
do modelo
Série 6620 25-105 W, fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, múltiplas saídas 10 modelos 105 W  50 V  10 A GPIB  1-4 saídas  L = 426
A = 133
C = 498 
Série E3640 30-80 W, fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, saída única 6 modelos 80 W  60 V 8 A GPIB,
RS-232 
1 saída  L = 213
A = 88
C = 348
Série 6610 40-50 W, fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, saída única  5 modelos 50 W   100 V 5 A  GPIB,
RS-232
1 saída  L = 213
A = 88
C = 444
Série N6700 50-300 W, fontes de alimentação CC de sistema, GPIB, múltiplas saídas 20 modelos 300 W    100 V  20 A  GPIB, LAN,
USB, LXI
1-4 saídas  L = 425
A = 44
C = 620
B2961A/B2962A  31,8 W, fonte de alimentação de baixo nível de ruído 6,5 Digitos 2 modelos 31,8 W 210 V 3 A (CC) / 10,5 A (pulso)  GPIB, LAN,
USB, LXI 
1-2 saídas L=213
A=88
C=450 

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

Compare Fontes alimentação CC 0-50W (73)

Procurar Fontes de alimentação CC 0-50W

  • Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído (3) 

    Fontes de alimentação de 6,5 dígitos com baixo ruído

    • 6,5 dígitos
    • De largura e tensão bipolar / corrente (100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • Melhor perfomance com baixo ruído (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) com filtro externo
    • Funções inovadoras de alimentação e GUI
    • 1 ou 2  canais

       

  • Fonte de alimentação CC de sistema de 25 - 50 W, com várias saídas Fonte de alimentação CC de sistema de 25 - 50 W, com várias saídas (9) 

    Fonte de alimentação CC de sistema de 25 - 50 W, com várias saídas

    Visão geral: alimentação limpa e confiável para uso geral

  • Fontes de alimentação CC de sistema, 30 - 80 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema, 30 - 80 W, GPIB, saída única (6) 

    Fontes de alimentação CC de sistema, 30 - 80 W, GPIB, saída única

    Visão geral: fontes de alimentação estáveis e confiáveis para aplicações de bancada ou de testes automatizados básicos

  • Fontes de alimentação CC de sistema, 40 - 50 W, GPIB, saída única Fontes de alimentação CC de sistema, 40 - 50 W, GPIB, saída única (5) 

    Fontes de alimentação CC de sistema, 40 - 50 W, GPIB, saída única

    Visão geral: soluções compactas versáteis para aplicações exigentes

  • Fontes de alimentação com uma ou várias saídas para aplicações básicas na bancada ou em sistema Fontes de alimentação com uma ou várias saídas para aplicações básicas na bancada ou em sistema (25) 

    Fontes de alimentação com uma ou várias saídas para aplicações básicas na bancada ou em sistema

    Visão geral: as fontes de alimentação CC básicas de 0-200 W da Keysight foram desenvolvidas para oferecer alimentação confiável de baixo ruído em instrumentos compactos e acessíveis. Estão disponíveis modelos com duas ou três saídas, programáveis ou n

  • B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source (1) 

    B2961A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

     


     

  • B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source (1) 

    B2962A 6.5 Digit Low Noise Power Source

    • 6.5 digit bipolar voltage/current source (100 nV-210 V/10 fA-10.5 A, 31.8W)
    • Best-in-class noise performance (10 µVrms, 1nVrms/√Hz) with external filter
    • Innovative capabilities with intuitive GUI
       

  • 6611C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 8V, 5A [Descontinuado] 6611C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 8V, 5A [Descontinuado] (1) 

    6611C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 8V, 5A [Descontinuado]

  • 6611C-J05 Pedido especial de fonte de alimentação, 10V, 5A [Descontinuado] 6611C-J05 Pedido especial de fonte de alimentação, 10V, 5A [Descontinuado] (1) 

    6611C-J05 Pedido especial de fonte de alimentação, 10V, 5A [Descontinuado]

  • 6612C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 20V, 2A [Descontinuado] 6612C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 20V, 2A [Descontinuado] (1) 

    6612C Fonte de alimentação de sistema de 40 W, 20V, 2A [Descontinuado]

  • 6613C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 50V, 1A [Descontinuado] 6613C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 50V, 1A [Descontinuado] (1) 

    6613C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 50V, 1A [Descontinuado]

  • 6614C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 100V, 0,5A [Descontinuado] 6614C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 100V, 0,5A [Descontinuado] (1) 

    6614C Fonte de alimentação de sistema de 50 W, 100V, 0,5A [Descontinuado]

  • E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W (1) 

    E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W

    • 6V, 5A, 30W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)
       

  • E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W (1) 

    E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W

    • 20V, 2A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W (1) 

    E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W

    • 35V, 1A, 35W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)