Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

4 de 41 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Power Range Measurement Type (Supported Power Meters) Connector Type
N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz 50 MHz até 18 GHz -30 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso, largura de banda de 30 MHz (série P) Tipo-N (m)
N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz 50 MHz até 40 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso, largura de banda de 30 MHz (série P) 2.4mm (m)
N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz 50 MHz até 40 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso 2.4mm (m)
N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz 50 MHz até 18 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso Tipo-N (m)