Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sensores de potência de banda larga da série P

Os sensores de potência de banda larga da série P da Keysight são projetados para uso com os medidores de potência da série P. Os sensores N192XA são os primeiros a fornecer capacidade de zerar e calibrar internamente, por meio da integração de uma fonte de referência CC e circuitos de comutação no sensor de potência. Esse recurso elimina as múltiplas conexões associadas com o uso de uma fonte de calibração externa, minimizando o desgaste do conector, tempo de teste e incerteza de medição.

  • Capacidade de zerar e calibrar enquanto estiver conectado ao DUT
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz
  • Ampla faixa dinâmica, - 35 dBm a +20 dBm

Keysight Technologies F and S Award Logo

Compare todos sensores de potência (4)

Encontre um sensor de potência

  • N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz (1) 

    N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz

    O sensor de potência de banda larga da série P N1921A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de banda larga.

  • N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz (1) 

    N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz

    O sensor de potência de banda larga da série P N1922A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de banda larga.

  • N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz (1) 

    N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz

    O sensor de potência de pico N1923A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de pico.

  • N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz (1) 

    N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz

    O sensor de potência de pico N1924A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de pico.