Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Medidor e Sensor de Potência

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

3 de 44 product matches

Sort:
Produto Channels Power Range Frequency Range Speed Compatible Power Sensors / Power Meters Features Connector Type
N1911A Medidor de potência de um canal série P N1911A Medidor de potência de um canal série P 1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 MHz a 50 MHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 MHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26.5 GHz a 110 GHZ
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 MHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz 
> 1500 readings/second ·Série N8480
·Série 8480
·Série E441xA
·Série E9320
·Série E9300
·Série N192xA
pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso - zeragem interna e calibração - video de 30 MHz BW, taxa de amostragem contínua de 100 MSa/s Vários tipos de conectores são disponíveis, Sensor de potência dependente
N1912A Medidor de potência de dois canais da série P N1912A Medidor de potência de dois canais da série P 1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz

> 1500 readings/second ·Série N8480
·Série 8480
·Série E441xA
·Série E9320
·Série E9300
·Série N192xA
pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso - Zeragem interna e calibração - Video de 30 MHz BW, taxa de amostragem contínua de 100 MSa/s Vários tipos de conectores disponíveis, sensor de potência dependente
N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C) N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C) 2 • Sensores N1920 de -35 a +20 dBm
• Sensores E9300 de -60 a +44 dBm
• Sensores E441XA de -70 a +20 dBm
• Sensores 8480 de -70 a +44 dBm
• Sensores Q/R/V/W8486A de -30 dBm a +20 dBm
•Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
•Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
•Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
•Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
•Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
•Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz  
> 1500 readings/second • Série 8480
• Série E4410A
• Série E9300
• Série N1920A
· compact, slim, LXI-C compliant peak power meter · enables LAN-based automated measurements · N1911/12A features/programming codes compatible Vários tipos de conectores estão disponíveis, dependentes dos sensores de potência