Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Medidores de potência da série P

P-Series Power Meters

Os medidores de potência da série P proporcionam ampla potência de largura de banda, tempo e medições estatísticas.

  • Largura de banda de vídeo de 30 MHz, com rápida amostragem contínua de 100 Msa/s
  • Capacidade de zerar e calibrar, enquanto conectado ao DUT
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz
  • Conectividade USB, LAN e GPIB
  • Compatibilidade com todos os sensores 8480, série E e série P (Requer o cabo N1917A para cada sensor)

O N8262A é um medidor de potência modular da série P compacto, fino e em conformidade LXI. O N8262A auxilia na redução do tamanho de seu sistema de teste e permite medições de potência automatizadas baseadas em LAN. Devido à padronização de teste LXI e sua interoperabilidade com os recursos de teste existentes, seu sistema pode ser instalado e estar pronto para uso em pouco tempo.

O Gerenciador de análise de potência N1918A é o software de aplicação que aprimora ainda mais a funcionalidade dos medidores de potência da série P e dos sensores de potência USB da série U2000. Alguns dos recursos incluim formatos de exibição flexíveis, caracterização de parâmetros de pulso de 15 pontos, funções de limite e alerta para monitoramento remoto, bem como funções de gravação e reprodução.

Automação de medição – Rápida, Fácil e Acessível

Qualquer que seja o instrumento que estiver programando — o software de linguagem gráfica VEE da Keysight e o hardware de I/O proporcionam a facilidade e flexibilidade para configurar e automatizar do modo que desejar, atendendo a necessidade de sua aplicação. Descubra mais:

Keysight Technologies F and S Award Logo

Compare medidores de potência da série P (3)

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Sensores de potência USB 

    Sensores de potência USB

    • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
    • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
    • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
    • Sensores de potência média USB da série U2000