Medidores de potência da série P
Os medidores de potência da série P proporcionam ampla potência de largura de banda, tempo e medições estatísticas.
- Largura de banda de vídeo de 30 MHz, com rápida amostragem contínua de 100 Msa/s
- Capacidade de zerar e calibrar, enquanto conectado ao DUT
- Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz
- Conectividade USB, LAN e GPIB
- Compatibilidade com todos os sensores 8480, série E e série P (Requer o cabo N1917A para cada sensor)
O N8262A é um medidor de potência modular da série P compacto, fino e em conformidade LXI. O N8262A auxilia na redução do tamanho de seu sistema de teste e permite medições de potência automatizadas baseadas em LAN. Devido à padronização de teste LXI e sua interoperabilidade com os recursos de teste existentes, seu sistema pode ser instalado e estar pronto para uso em pouco tempo.
O Gerenciador de análise de potência N1918A é o software de aplicação que aprimora ainda mais a funcionalidade dos medidores de potência da série P e dos sensores de potência USB da série U2000. Alguns dos recursos incluim formatos de exibição flexíveis, caracterização de parâmetros de pulso de 15 pontos, funções de limite e alerta para monitoramento remoto, bem como funções de gravação e reprodução.
Automação de medição – Rápida, Fácil e Acessível
Qualquer que seja o instrumento que estiver programando — o software de linguagem gráfica VEE da Keysight e o hardware de I/O proporcionam a facilidade e flexibilidade para configurar e automatizar do modo que desejar, atendendo a necessidade de sua aplicação. Descubra mais:
Compare medidores de potência da série P (3)
-
N1911A Medidor de potência de um canal série P (1)
N1911A Medidor de potência de um canal série P
O medidor de potência de um canal da série P N1911A da Keysight fornece medições de pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso
-
N1912A Medidor de potência de dois canais da série P (1)
N1912A Medidor de potência de dois canais da série P
O medidor de potência de dois canais da série P N1912A da Keysight fornece medições de pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso.
-
N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C) (1)
N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C)
- Compacto e fino (1U, largura de meio rack) para fácil instalação
- Compatível com LXI-C para integração sem problemas a um sistema ATE
- Navegador online para operações remotas em tempo real