Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sistema de análise lógica modular da série 16900

O sistema modular de análise lógica da série 16900 oferece depuração de projetos digitais com alta performance. Personalize seu sistema de analisador lógico para suas necessidades específicas com testes inovadores, módulos de medição de alta performance e ferramentas de análise específicas conforme a aplicação.

  • Análise lógica modular - Adquira os recursos que precisa agora e, depois, atualize-os conforme suas necessidades evoluírem. Módulos de medição
  • Pontas de prova inovadoras – Conecte seu sistema de análise lógica modular ao sistema sob teste com uma ampla variedade de acessórios de ponta de prova que suportam tarefas gerais e específicas. Pontas de prova para analisadores lógicos
  • Osciloscópios - Localize problemas entre os domínios analógicos e digitais correlacionando os sistemas de análise lógica e os osciloscópios da Keysight com o tempo. Ver osciloscópios
  • Amplo leque de aplicativos para seu sistema de análise lógica – Aplicativos de software para análise lógica
Comparação de sistemas modulares
Produto Imagem Slots Tela e resolução Folheto de dados Vídeo
NOVO Sistema modular de análise lógica 16902B  16902B Modular Logic Analysis System 6 slots Módulos de medição Tela touch screen em cores de 15” (38,1 cm), 1024x768 Folheto de dados Vídeo
NOVO Sistema modular de análise lógica 16901A  16900 Series modular logic analyzer 2 slots Módulos de medição Tela touch screen em cores de 15” (38,1 cm), 1024x768 Folheto de dados Vídeo
  • 16910A-001 Increases acquisition memory depth to 1M [Descontinuado] 16910A-001 Increases acquisition memory depth to 1M [Descontinuado] 

    16910A-001 Increases acquisition memory depth to 1M [Descontinuado]

    This 16910A option increases acquisition memory depth to 1M

  • 16911A-001 Increase Acquisition Memory Depth to 1M [Descontinuado] 16911A-001 Increase Acquisition Memory Depth to 1M [Descontinuado] 

    16911A-001 Increase Acquisition Memory Depth to 1M [Descontinuado]

    This 16911A option increases acquisition memory depth to 1M.

  • 16910A-004 Increases acquisition memory depth to 4M [Descontinuado] 16910A-004 Increases acquisition memory depth to 4M [Descontinuado] 

    16910A-004 Increases acquisition memory depth to 4M [Descontinuado]

    This 16910A option increases acquisition memory depth to 4M.

  • 16911A-004 Increase Acquisition Memory Depth to 4M [Descontinuado] 16911A-004 Increase Acquisition Memory Depth to 4M [Descontinuado] 

    16911A-004 Increase Acquisition Memory Depth to 4M [Descontinuado]

    This 16911A option increases acquisition memory depth to 4M.

  • 16910A-016 Increases acquisition memory depth to 16M [Descontinuado] 16910A-016 Increases acquisition memory depth to 16M [Descontinuado] 

    16910A-016 Increases acquisition memory depth to 16M [Descontinuado]

    This 16910A option increases acquisition memory depth to 16M.

  • 16911A-016 Increase Acquisition Memory Depth to 16M [Descontinuado] 16911A-016 Increase Acquisition Memory Depth to 16M [Descontinuado] 

    16911A-016 Increase Acquisition Memory Depth to 16M [Descontinuado]

    This 16911A option increases acquisition memory depth to 16M.

  • 16910A-032 Increases acquisition memory depth to 32M [Descontinuado] 16910A-032 Increases acquisition memory depth to 32M [Descontinuado] 

    16910A-032 Increases acquisition memory depth to 32M [Descontinuado]

    This 16910A option increases acquisition memory depth to 32M.

  • 16911A-032 Increase Acquisition Memory Depth to 32M [Descontinuado] 16911A-032 Increase Acquisition Memory Depth to 32M [Descontinuado] 

    16911A-032 Increase Acquisition Memory Depth to 32M [Descontinuado]

    This 16911A option increases acquisition memory depth to 32M.

  • 16911A-500 Upgrade to Maximum State Speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado] 16911A-500 Upgrade to Maximum State Speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado] 

    16911A-500 Upgrade to Maximum State Speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado]

    This 16911A option provides maximum state speed capture rate of 500 Mb/s.

  • 16901A 2-slot Modular Logic Analyzer [Descontinuado] 16901A 2-slot Modular Logic Analyzer [Descontinuado] 

    16901A 2-slot Modular Logic Analyzer [Descontinuado]

    Provides high-performance, system-level debugging of digital designs...

  • 16902B Modular Logic Analysis System [Descontinuado] 16902B Modular Logic Analysis System [Descontinuado] 

    16902B Modular Logic Analysis System [Descontinuado]

    A modular, fully coustomizable 6-slot logic analysis system...

  • 16910A-256 Acquisition memory depth of 256K for 16910A [Descontinuado] 16910A-256 Acquisition memory depth of 256K for 16910A [Descontinuado] 

    16910A-256 Acquisition memory depth of 256K for 16910A [Descontinuado]

    Option 256 enables memory depth of 256K.

  • 16910A-500 Upgrade to maximum state speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado] 16910A-500 Upgrade to maximum state speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado] 

    16910A-500 Upgrade to maximum state speed of 450 MHz (500 Mb/s max data rate) [Descontinuado]

    This 16910A option provides maximum state speed capture rate of 500 Mb/s.

  • E5863A Removable Hard Drive for 16902B Modular Logic Analysis System E5863A Removable Hard Drive for 16902B Modular Logic Analysis System 

    E5863A Removable Hard Drive for 16902B Modular Logic Analysis System

    Additional removable hard drive for the 16902B modular logic analysis system...

Tecnologias e Mercados Relacionados