Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acessórios para medidores de LCR & medidores de impedância

A Keysight Technologies oferece uma variedade de acessórios adequados para inúmeras aplicações. Eles foram projetados para fazer com que as medições sejam simples e confiáveis.

Por exemplo, é necessário um acessório de teste mecanicamente e eletricamente preciso para realizar a medição da impedância de componentes SMD. Para essa medição, a Keysight oferece acessórios SMD específicos para instrumentos de medição de impedância que minimizam os erros de medição. Também estão disponíveis os acessórios especialmente projetados para outras aplicações (tais como teste de polarização CC, teste de materiais dielétricos e outros).

Os acessórios da Keysight diminuem o tempo necessário para a finalização do produto, oferecendo maior confiança com suas medições precisas e repetíveis.

Matriz de referência rápida de acessórios de teste para medições de impedância

Tabela de seleção de acessórios de teste SMD

  • 16334A Acessório de teste com pinça 16334A Acessório de teste com pinça 

    16334A Acessório de teste com pinça

    O acessório de teste 16334A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD.

  • 16089B Cabo com clipes Kelvin médios 16089B Cabo com clipes Kelvin médios 

    16089B Cabo com clipes Kelvin médios

    O cabo 16089B possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.

  • 16089A Cabo com clipes Kelvin grandes 16089A Cabo com clipes Kelvin grandes 

    16089A Cabo com clipes Kelvin grandes

    O cabo 16089A possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.

  • 16047E Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz 16047E Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz 

    16047E Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz

    O acessório 16047E foi desenvolvido para avaliações de impedância até 110 MHz em dispositivos com terminações.

  • 16047A Acessório de teste (axial e radial) 16047A Acessório de teste (axial e radial) 

    16047A Acessório de teste (axial e radial)

    O acessório 16047A foi desenvolvido para avaliações de impedância até 13 MHz em dispositivos axiais e radiais.

  • 16034G Acessório de teste para SMD 16034G Acessório de teste para SMD 

    16034G Acessório de teste para SMD

    O 16034G é um acessório de teste para medições de impedância.

  • 16034E Acessório de teste para componentes SMD 16034E Acessório de teste para componentes SMD 

    16034E Acessório de teste para componentes SMD

    O acessório de teste 16034E foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD.

  • 42941A Kit com ponta de prova de impedância, 40 Hz a 110 MHz 42941A Kit com ponta de prova de impedância, 40 Hz a 110 MHz 

    42941A Kit com ponta de prova de impedância, 40 Hz a 110 MHz

    O kit com ponta de prova de impedância 42941A, empregado com o analisador 4294A, tem capacidade para realizar medições em circuitos.

  • 16065A Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc 16065A Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc 

    16065A Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc

    O acessório de teste 16065A possibilita a medição de DUTs com até ±200 V de polarização CC.

  • 16048A Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC 16048A Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC 

    16048A Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC

    O cabo de teste 16048A estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.

  • 16092A Acessório com clipe com mola 16092A Acessório com clipe com mola 

    16092A Acessório com clipe com mola

    O acessório de teste 16092A foi projetado para avaliações de impedância em componentes e terminações SMD.

  • 16197A Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD 16197A Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD 

    16197A Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD

    O acessório de teste 16197A foi projetado para avaliações de impedância em eletrodos da parte inferior de componentes SMD.

  • 16034H Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array 16034H Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array 

    16034H Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array

    O 16034H foi desenvolvido para avaliações de impedância em componentes SMD do tipo array.

  • 16048D Cabo de teste de 2 m com conector BNC 16048D Cabo de teste de 2 m com conector BNC 

    16048D Cabo de teste de 2 m com conector BNC

    O cabo de teste 16048D estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.

  • 16048E Cabos de teste 16048E Cabos de teste 

    16048E Cabos de teste

    Os cabos de teste 16048E estendem a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.

  • 16048G Cabo extensor de porta de 1 m para 4294A 16048G Cabo extensor de porta de 1 m para 4294A 

    16048G Cabo extensor de porta de 1 m para 4294A

    O cabo de teste 16048G estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.

  • 16048H Cabo extensor de porta de 2 m para 4294A 16048H Cabo extensor de porta de 2 m para 4294A 

    16048H Cabo extensor de porta de 2 m para 4294A

    O cabo de teste 16048H estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.

  • 16065C Adaptador de tensão de polarização externa 16065C Adaptador de tensão de polarização externa 

    16065C Adaptador de tensão de polarização externa

    O adaptador 16065C foi desenvolvido para operar especificamente com os medidores 4263A/B, 4268A e 4278A.

  • 16089C Cabo com clipes Kelvin para CI 16089C Cabo com clipes Kelvin para CI 

    16089C Cabo com clipes Kelvin para CI

    O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.

  • 16190B Kit de teste de alto performance 16190B Kit de teste de alto performance 

    16190B Kit de teste de alto performance

    O kit de teste de alta performance 16190B foi desenvolvido para verificar a precisão das medições de impedância dos medidores de LCR ou dos analisadores de impedância que têm um terminal de medição de 7 mm.

  • 16192A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos 16192A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos 

    16192A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos

    O acessório de teste 16192A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD com eletrodos paralelos.

  • 16194A Acessório de teste para componentes de alta temperatura 16194A Acessório de teste para componentes de alta temperatura 

    16194A Acessório de teste para componentes de alta temperatura

    O acessório 16194A foi desenvolvido para medir tanto dispositivos axiais e radiais quanto componentes SMD.

  • 16196A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 16196A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

    16196A Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

    O acessório 16196A, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.

  • 16196B Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo 16196B Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo 

    16196B Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo

    O acessório 16196B, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.

  • 16196C Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 16196C Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

    16196C Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

    O acessório 16196C, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.

  • 16196D Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 16196D Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

    16196D Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

    O acessório 16196D, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.

  • 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture 16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture 

    16198A Bottom Electrode SMD Test Fixture

    • Accurate, repeatable and stable measurements for small size DUTs
    • Easy operation
    • Short bar is available

  • 16200B Adaptador de polarização CC externa 16200B Adaptador de polarização CC externa 

    16200B Adaptador de polarização CC externa

    O acessório de teste 16200B permite que você forneça uma corrente de polarização de até 5 Acc para o dispositivo, através de uma porta de 7 mm, usando uma fonte de corrente CC externa.

  • 16201A Kit adaptador de terminais de 7 mm 16201A Kit adaptador de terminais de 7 mm 

    16201A Kit adaptador de terminais de 7 mm

    • Adaptador para o analisador de rede E5061B-3L5 LF-RF com os dispositivos de teste de 7 mm
    • Capacidade de medição de impedância com a opção análise de impedância E5061B-005
    • Compatível com uma ampla variedade de dispositivos de teste de componentes para analisadores de impedância
       

  • 16380A Conjunto padrão de capacitores a ar 16380A Conjunto padrão de capacitores a ar 

    16380A Conjunto padrão de capacitores a ar

    O conjunto 16380A consiste em quatro capacitores de precisão.

  • 16380C Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF 16380C Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF 

    16380C Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF

    O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A).

  • 16451B Acessório para teste dielétrico 16451B Acessório para teste dielétrico 

    16451B Acessório para teste dielétrico

    O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150.

  • 16452A Acessório de teste para líquidos 16452A Acessório de teste para líquidos 

    16452A Acessório de teste para líquidos

    O acessório de teste 16452A realiza medições precisas de constantes dielétricas e de impedância em materiais líquidos.

  • 16453A Acessório de teste para materiais dielétricos 16453A Acessório de teste para materiais dielétricos 

    16453A Acessório de teste para materiais dielétricos

    O acessório de teste 16453A foi desenvolvido para realizar medições precisas de constantes dielétricas e de tangentes de perda nos instrumentos E4991A/4291A/B.

  • 16454A Magnetic Material Test Fixture 16454A Magnetic Material Test Fixture 

    16454A Magnetic Material Test Fixture

    The 16454A is designed for accurate permeability measurements of toroidal-shaped magnetic materials.

  • 42030A Conjunto padrão de resistores com 4 terminais 42030A Conjunto padrão de resistores com 4 terminais 

    42030A Conjunto padrão de resistores com 4 terminais

    O 42030A é um conjunto com nove resistores padrões que variam de 1 mΩ a 100 kΩ.

  • 42090A Terminação aberta (4 terminais) 42090A Terminação aberta (4 terminais) 

    42090A Terminação aberta (4 terminais)

    O 42090A é uma terminação aberta empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.

  • 42091A Terminação em curto (4 terminais) 42091A Terminação em curto (4 terminais) 

    42091A Terminação em curto (4 terminais)

    O 42091A é uma terminação em curto empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.

  • 42942A Adaptador de terminais, 40 Hz a 110 MHz 42942A Adaptador de terminais, 40 Hz a 110 MHz 

    42942A Adaptador de terminais, 40 Hz a 110 MHz

    O adaptador de terminais 42942A configura os quatro terminais do analisador 4294A em um terminal de 7 mm.

  • U1780A Adaptador de alimentação CA para testadores de componentes de mão U1780A Adaptador de alimentação CA para testadores de componentes de mão 

    U1780A Adaptador de alimentação CA para testadores de componentes de mão

    O U1780A é um adaptador opcional, fornecido para aqueles que desejam utilizar o medidor de LCR ou capacitor de mão da série U1700 com uma fonte de alimentação CA, sem utilizar baterias.

  • U1781A Clipes jacaré U1781A Clipes jacaré 

    U1781A Clipes jacaré

    O clipes U1781A da Keysight devem ser utilizados com os medidores de LCR e capacitores de mão da série U1700. Eles estão inclusos em cada medidor de LCR de mão e capacitor de mão.

  • U1782B Pinça SMD U1782B Pinça SMD 

    U1782B Pinça SMD

    A pinça SMD U1782B é um acessório opcional que facilita as medições de componentes de montagem em superfície.

  • U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter 

    U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter

    • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
    • Remote control and data logging to PC
    • Operating temperature: 0 - 50°C
    • NEW: Support Windows 8
       

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories [Descontinuado]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.