Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acessórios para os medidores de potência e sensores de potência

Os acessórios da Keysight têm suporte para vários medidores e sensores de potência. Os calibradores são instrumentos necessários para a calibração dos medidores de potência 432A, E1416A, 70100A, EPM e EPM-P, enquanto os cabos são usados com certos sensores e têm diferentes comprimentos para se adequar a diversas aplicações.

Keysight Technologies F and S Award Logo

  • 11708A 30 dB Attenuator Pad (at 50 MHz) 11708A 30 dB Attenuator Pad (at 50 MHz) 

    11708A 30 dB Attenuator Pad (at 50 MHz)

    The 11708A 30 dB attenuator is supplied with 8480 series power sensors with the "D" suffix, for calibration with the power meter's 0 dBm, 50 MHz reference.

  • Power Meter & Power Sensor Options Power Meter & Power Sensor Options 

    Power Meter & Power Sensor Options

    Power meters and power sensors options, battery operation and more

  • Power Sensor Cables Power Sensor Cables 

    Power Sensor Cables

    The power sensor cables provide the physical connection between the power meter and sensor.

  • Range Calibrators Range Calibrators 

    Range Calibrators

    The range calibrators comprise the 11683A and the 8477A. They provide verification of full scale meter readings on all ranges and meter tracking for all Keysight power meters.