Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

41 de 41 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Power Range Measurement Type (Supported Power Meters) Connector Type
N8481A Sensores de potência termopar N8481A Sensores de potência termopar 10 MHz até 18 GHz -35 dBm (316,23 nW)  até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz 50 MHz até 18 GHz -30 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso, largura de banda de 30 MHz (série P) Tipo-N (m)
E9321A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz E9321A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz 50 MHz to 6 GHz -65 to +20 dBm (320 pW to 100 mW) Peak and Average/CW with 300 kHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9300A E-Series Average Power Sensor E9300A E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 18 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
E4412A Sensor de potência com ampla faixa dinâmica, série E E4412A Sensor de potência com ampla faixa dinâmica, série E 10 MHz a 18 GHz -70 a +20 dBM (100 pW a 100 mW) CW somente (EPM-P e EPM) Tipo-N (m)
N8481B Sensores de potência termopar N8481B Sensores de potência termopar 10 MHz até 18 GHz -5 dBm (0,316 mW) até +44 dBm (25 W) Média/ CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz 50 MHz até 40 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso, largura de banda de 30 MHz (série P) 2.4mm (m)
E9322A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz E9322A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz 50 MHz to 6 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Peak and Average/CW with 1.5 MHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9300B E-Series Average Power Sensor E9300B E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 18 GHz -30 to +44 dBm (1 uW to 25 W) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
E4413A Sensor de potência com ampla faixa dinâmica, série E E4413A Sensor de potência com ampla faixa dinâmica, série E 50 MHz até 26,5 GHz -70 a +20 dBm (100 pW a 100 mW) CW somente (EPM-P e EPM) APC-3.5 mm (m)
N8481H Sensores de potência termopar N8481H Sensores de potência termopar 10 MHz até 18 GHz -15 dBm (31,6  uW) até +35 dBm (3 W) média/CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
E9323A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz E9323A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz 50 MHz to 6 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Peak and Average/CW with 5 MHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9300H E-Series Average Power Sensor E9300H E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 18 GHz -50 to +30 dBm (10 nW to 1 W) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
8481D Sensor de potência de diodo 8481D Sensor de potência de diodo 10 MHz a 18 GHz -70 a -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Tipo-N (m)
N8482A Sensores de potência termopar N8482A Sensores de potência termopar 100 kHz até 6 GHz -35 dBm (316,23 nW) até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
E9325A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz E9325A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 50 MHz to 18 GHz -65 to +20 dBm (320 pW to 100 mW) Peak and Average/CW with 300 kHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9301A E-Series Average Power Sensor E9301A E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 6 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
N8482B Sensores de potência termopar N8482B Sensores de potência termopar 100 kHz até 6 GHz -5 dBm (0,316 mW) até +44 dBm (25 W) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
E9326A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz E9326A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 50 MHz to 18 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Peak and Average/CW with 1.5 MHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9301B E-Series Average Power Sensor E9301B E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 6 GHz -30 to +44 dBm (1 uW to 25 W) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
N8482H Sensores de potência termopar N8482H Sensores de potência termopar 100 kHz até 6 GHz -15 dBm (31,6 uW) até +33 dBm (3 W) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) Tipo-N (m)
E9327A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz E9327A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 50 MHz to 18 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Peak and Average/CW with 5 MHz bandwidth (EPM-P) Type-N (m)
E9301H E-Series Average Power Sensor E9301H E-Series Average Power Sensor 10 MHz to 6 GHz -50 to +30 dBm (10 nW to 1 W) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
N8488A Sensores de potência termopar N8488A Sensores de potência termopar 10 MHz até 67 GHz ( Não justifica especificação de 67GHz até 70GHz) -35 dBm (316,23 nW) até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) 1.85mm
N8485A Sensores de potência termopar N8485A Sensores de potência termopar 10 MHz até 26,5 GHz -35 dBm (316,23 nW) até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) 3.5mm
E9304A E-Series Average Power Sensor E9304A E-Series Average Power Sensor 9 kHz to 6 GHz -60 to +20 dBm (1 nW to 100 mW) Average/CW (EPM-P and EPM) Type-N (m)
N8487A Sensores de potência termopar N8487A Sensores de potência termopar 50 MHz até 50 GHz -35 dBm (316,23 nW) até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) 2.4mm
8483A Sensor de potência 8483A Sensor de potência 100 kHz a 2 GHz -30 a +20 dBm (1uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Tipo-N (m) (75 ohm)
N8486AQ Sensores de potência termopar N8486AQ Sensores de potência termopar 33 GHz até 50 GHz -35 dBm (316,23 nW) até +20 dBm (100 mW) Média/CW (EPM, EPM-P e série P) Guia de onda
N8486AR Thermocouple Power Sensors N8486AR Thermocouple Power Sensors 26.5 GHz to 40 GHz -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)  Average/CW (EPM, EPM-P and P-series) Waveguide
8485D Sensor de potência de diodo 8485D Sensor de potência de diodo 50 MHz a 26,5 GHz -70 a -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) APC-3,5mm (m)
8487D Sensor de potência de diodo 8487D Sensor de potência de diodo 50 MHz a 50 GHz -70 a -20 dBM (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) 2.4mm (m)
Q8486D Sensor de potência de guia de onda Q8486D Sensor de potência de guia de onda 33 GHz até 50 GHz -70 até -20 dBm (100PW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-383/U
R8486D Sensor de potência de guia de onda R8486D Sensor de potência de guia de onda 26,5 GHz até 40 GHz -70 até -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-599/U
V8486A Sensor de potência de banda V V8486A Sensor de potência de banda V 50 GHz até 75 GHz -30 até +20 dBm (1 uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-385/U
W8486A Sensor de potência de guia de onda W8486A Sensor de potência de guia de onda 75 GHz até 110 GHz -30 até +20 dBm (1 uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-387/U
478A Coaxial Thermistor Mount 478A Coaxial Thermistor Mount 10 MHz to 10 GHz -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) Measure average power Type-N (m)
E8486A Waveguide Power Sensor E8486A Waveguide Power Sensor 60 GHz to 90 GHz · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm)
· Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Waveguide flange:
UG-387/U Flange, EIA WR-12
N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz 50 MHz até 40 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso 2.4mm (m)
N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz 50 MHz até 18 GHz -35 dBm até +20 dBm pico, média, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso Tipo-N (m)
8478B Coaxial Thermistor Mount 8478B Coaxial Thermistor Mount 10 MHz to 18 GHz -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) Measure average power Type-N (m)