Sensores de potência
Os sensores de potência da Keysight possuim ampla variedade, desde os sensores termopares de média da série N8480, sensores de pico e média da série E e sensores de banda larga da série P até os sensores USB da série U2000.
Compare todos sensores de potência (41)
Encontre um sensor de potência
-
Sensores de potência da série 8480 (9)
Sensores de potência da série 8480
Visão geral: Os sensores de potência da série 8480 são projetados para uso com os medidores de potência 70100A, E1416A, e das séries EPM, EPM-P e P, operando de 100 kHz a 110 GHz, e de -70 a +44 dBm.
-
Sensores de potência média (7)
Sensores de potência média
- Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
- Sensores com ampla faixa dinâmica (80 dB máximo)
- Medições precisas de potência média de todos os formatos de modulação
- Ampla cobertura de frequência de 9 kHz a 18 GHz (opção especial para 24 GHz)
- Fatores de calibração armazenados em EEPROM
-
E9320 Sensores de potência média e de pico (6)
E9320 Sensores de potência média e de pico
- Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
- Larguras de banda de vídeo de 300 kHz, 1,5 MHz e 5 MHz (modulação)
- Medições de potência média e de pico
- Fatores de calibração armazenados em EEPROM
- Rápida velocidade de medição com GPIB (até 1.000 leituras/s)
-
Sensores de potência da série N8480 (11)
Sensores de potência da série N8480
Visão geral: Os sensores de potência da série N8480 são os mais recentes sensores termopares da Keysight, com excelente precisão de medição, repetibilidade e linearidade.
-
Sensores de potência de banda larga da série P (4)
Sensores de potência de banda larga da série P
Visão geral: Os sensores de potência de banda larga da série P da Keysight proporcionam pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de banda larga.
-
Termistores coaxiais de montagem (2)
Termistores coaxiais de montagem
Visão geral: Os termistores coaxiais de montagem 478A e 8478B foram projetados para uso com os medidores de potência N432A e 432A.