Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Sensores de potência

Os sensores de potência da Keysight possuim ampla variedade, desde os sensores termopares de média da série N8480, sensores de pico e média da série E e sensores de banda larga da série P até os sensores USB da série U2000.

Keysight Technologies F and S Award Logo

Compare todos sensores de potência (40)

Encontre um sensor de potência

  • Sensores de potência da série 8480 Sensores de potência da série 8480 (9) 

    Sensores de potência da série 8480

    Visão geral: Os sensores de potência da série 8480 são projetados para uso com os medidores de potência 70100A, E1416A, e das séries EPM, EPM-P e P, operando de 100 kHz a 110 GHz, e de -70 a +44 dBm.

  • Sensores de potência CW da série E Sensores de potência CW da série E (2) 

    Sensores de potência CW da série E

    Sensores de potência CW da série E

  • Sensores de potência média Sensores de potência média (7) 

    Sensores de potência média

    • Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
    • Sensores com ampla faixa dinâmica (80 dB máximo)
    • Medições precisas de potência média de todos os formatos de modulação
    • Ampla cobertura de frequência de 9 kHz a 18 GHz (opção especial para 24 GHz)
    • Fatores de calibração armazenados em EEPROM

  • E9320 Sensores de potência média e de pico E9320 Sensores de potência média e de pico (6) 

    E9320 Sensores de potência média e de pico

    • Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
    • Larguras de banda de vídeo de 300 kHz, 1,5 MHz e 5 MHz (modulação)
    • Medições de potência média e de pico
    • Fatores de calibração armazenados em EEPROM
    • Rápida velocidade de medição com GPIB (até 1.000 leituras/s)

  • Sensores de potência da série N8480 Sensores de potência da série N8480 (11) 

    Sensores de potência da série N8480

    Visão geral: Os sensores de potência da série N8480 são os mais recentes sensores termopares da Keysight, com excelente precisão de medição, repetibilidade e linearidade.

  • Sensores de potência de banda larga da série P Sensores de potência de banda larga da série P (4) 

    Sensores de potência de banda larga da série P

    Visão geral: Os sensores de potência de banda larga da série P da Keysight proporcionam pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de banda larga.

  • Termistores coaxiais de montagem Termistores coaxiais de montagem (1) 

    Termistores coaxiais de montagem

    Visão geral: Os termistores coaxiais de montagem 478A e 8478B foram projetados para uso com os medidores de potência N432A e 432A.