Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação para testes de Bluetooth

A Keysight oferece fontes de alimentação otimizadas para determinação da vida útil de baterias em P&D e na linha de produção.

Veja exemplo de solução de medição: Battery Current Drain Test

Encontre informações a respeito dos produtos da Keysight para teste de Bluetooth® em Bluetooth & Wireless LAN.

Bluetooth & Wireless LAN

Fontes de alimentação para testes de Bluetooth®
Série Imagem  Grupo de produtos  Descrição
66300  Keysight 66300 Series Power Supply Fontes de alimentação CC para comunicações móveis, 45 W, 100 W, GPIB, uma e duas saídas   Emulam precisamente a resistência e o rápido fornecimento de corrente da bateria, mantendo uma tensão estável e sem transientes. Também tem um sistema de digitalização de medições rápido e acurado.
E3630 e E3640  Keysight E3600 Series Power Supply Fontes de alimentação de sistema CC, 0-50 W, GPIB, uma ou múltiplas saídas Aplicações gerais de alimentação de Bluetooth para as quais não é necessária emulação de bateria e fornecimento e medição rápidos de transientes.
E3610, E3620, E3630  E3630 Series Power Supplies Fontes de alimentação de bancada com uma ou múltiplas saídas  Fontes compactas e de baixo custo para a bancada, com recursos básicos e uma, duas ou três saídas.

Bluetooth e o logo Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., nos EUA, e licenciadas para a Keysight Technologies, Inc.

Refine the List

By Type of Content

1-2 de 2

Sort:
Optimizing Bluetooth Device Battery Drain Measurements in Manufacturing (AN 1396)
This application note discusses optimizing battery drain measurements in manufacturing test for Bluetooth devices.

Nota de aplicação 2002-04-03

Specialized Supplies Target Battery-Powered Products

Nota de aplicação 2000-08-01

PDF PDF 73 KB