Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação para testes de telefones celulares

As fontes de alimentação CC da série 66300 são ideais para o teste de telefones digitais, nos quais as características pulsadas da descarga da bateria do telefone e a necessidade de otimizar o tempo operacional da bateria criam exigências singulares de alimentação e medição. A série E3600 fornece alimentação para testes que requerem alimentação e medição de transientes rapidamente.

See Measurement Solution Example: Battery Current Drain Test

Fontes de alimentação para testes de telefones celulares
Série   Imagem Grupo do produto Descrição
Série 66300 Fontes de alimentação 45 W, 100 W, para teste de comunicação móvel, GPIB, uma ou duas saídas Esses produtos são ideais para testes de produtos de comunicação wireless digital devido à sua capacidade de alimentação e de medição instantânea de pico.
Série E3610
Série E3620
Série E3630
Fontes de alimentação compactas de bancada Compactas, de bancada, baixo custo, disponíveis com uma, duas ou três saídas.
Série E3630
Série E3640
Fontes de alimentação CC de sistema da série E3600, 0 – 50 W, GPIB, uma ou várias saídas Recursos básicos e aprimorados para testes na bancada ou automatizados.
  • 14565B Software Device Characterization com automação de testes 14565B Software Device Characterization com automação de testes 

    14565B Software Device Characterization com automação de testes

    • Interface gráfica
    • 3 modos de operação: captura de formas de onda, registro de dados, análise estatística CCDF
    • Recurso para medir cópia de texto permite a exportação total de dados para uso em outros documentos (como em uma planilha do Excel ou arquivo de texto)

  • Fontes CC da série 663xx para comunicação móvel (45 W, 100 W) Fontes CC da série 663xx para comunicação móvel (45 W, 100 W) 

    Fontes CC da série 663xx para comunicação móvel (45 W, 100 W)

    Visão geral: esses produtos são ideais para testes de comunicação wireless digital devido à sua capacidade de alimentação e de medição instantânea de pico.