Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N432A e 432A Medidor de potência de termistor

O 432A/N432A é um medidor de potência automático, autoequilibrador, para uso com termistores de montagem com compensação de temperatura. Alta eficiência e um bom casamento de radiofrequência (RF) são características dos termistores de guias de onda para montagem coaxiais 478A e 8478B e da série 486 (descontinuada), que cobrem a faixa de frequência de 10 MHz a 40 GHz. Cada termistor contém dados que mostram o fator de calibração e a eficiência efetiva em seis frequências, em conformidade com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) para aquelas frequências para as quais o NIST oferece calibração.

Comparação de produtos – Sensores de potência e Termistores de montagem (especiais)

Keysight Technologies F and S Award Logo
 

Compare todos medidores de potência de termistor (1)

  • N432A Thermistor Power Meter N432A Thermistor Power Meter (1) 

    N432A Thermistor Power Meter

    • Frequency range: 100 kHz to 18 GHz (sensor dependent)
    • Dynamic range: -30 dBm to +10 dBm
    • High Accuracy (≤ 0.1% ± 0.5 uW), excellent for 1 mW transfer calibration (with 478A-H75/H76)
    • Built-in 6.5 digits ADC