Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

9 de 41 product matches

Sort:
Produto Frequency Range Power Range Measurement Type (Supported Power Meters) Connector Type
8481D Sensor de potência de diodo 8481D Sensor de potência de diodo 10 MHz a 18 GHz -70 a -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Tipo-N (m)
8483A Sensor de potência 8483A Sensor de potência 100 kHz a 2 GHz -30 a +20 dBm (1uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Tipo-N (m) (75 ohm)
8485D Sensor de potência de diodo 8485D Sensor de potência de diodo 50 MHz a 26,5 GHz -70 a -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) APC-3,5mm (m)
8487D Sensor de potência de diodo 8487D Sensor de potência de diodo 50 MHz a 50 GHz -70 a -20 dBM (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) 2.4mm (m)
Q8486D Sensor de potência de guia de onda Q8486D Sensor de potência de guia de onda 33 GHz até 50 GHz -70 até -20 dBm (100PW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-383/U
R8486D Sensor de potência de guia de onda R8486D Sensor de potência de guia de onda 26,5 GHz até 40 GHz -70 até -20 dBm (100 pW a 10 uW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-599/U
V8486A Sensor de potência de banda V V8486A Sensor de potência de banda V 50 GHz até 75 GHz -30 até +20 dBm (1 uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-385/U
W8486A Sensor de potência de guia de onda W8486A Sensor de potência de guia de onda 75 GHz até 110 GHz -30 até +20 dBm (1 uW a 100 mW) Média/CW (EPM-P e EPM) Guia de onda Flange UG-387/U
E8486A Waveguide Power Sensor E8486A Waveguide Power Sensor 60 GHz to 90 GHz · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm)
· Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Waveguide flange:
UG-387/U Flange, EIA WR-12