Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação para testes de estações-base

A Keysight oferece uma extensa seleção de fontes de alimentação CC para o desenvolvimento e testes de estações-base que vão desde módulos e subcomponentes a estações-base totalmente montadas. O grupo de produtos abrange tanto fontes de alimentação básicas para P&D quanto fontes de alimentação de alta potência controladas por computador para testes automatizados.

Fontes de alimentação para testes de estações-base
Série Imagem W máx. por saída V máx. por saída I máx. por saída Descrição Folheto de dados
6032A  Keysight 6030 Series Power Supply 1200 W 60 V  50 A Fonte de alimentação com escala automática que oferece várias faixas de saída contínuas de tensão e corrente Folheto de dados 601x , 603x
6653A
6654A
 6650 Series Power Supplies 540 W  60 V 15 A As fontes de alimentação 6653A, 35 V e 15 A, e 6654A, 60 V e 9 A, têm baixo ripple e ruído, com programação bottom-up e top-down. Folheto de dados 665x
6673A
6674A
 6670 Series Power Supplies 2100 W   60 V 60 A As fontes 6673A, 35 V e 60 A, e 6674A, 60 V e 35 A, são fontes de precisão, com saída única, baixo ripple e ruído, que fornecem medições de tensão e corrente extremamente precisas. Folheto de dados 667x
N5747A
N5767A
 N5700 Series Power Supplies 1500 W  60 V 35 A As fontes de alimentação N5747A, 750 W, 60 V, 12,5 A, e N5767A, 1500 W, 60 V, 25 A, são compactas, com 1U de altura, e têm uma saída. Elas têm desempenho sólido e uma variedade de recursos básicos e aprimorados. GPIB, LAN e USB padrões. Folheto de dados N5700
E4356A  Keysight E4356A Power Supply 2100 W  80 V 30 A Fonte de alimentação com saída única que fornece até 80 Vcc e 30 A em duas faixas (80 V, 26 A ou 70 V, 30 A) e tem baixo ruído de saída. Folheto de dados E4356A
6683A  6680 Series Power Supplies 5120 W  32 V 160 A Fonte com baixo ruído que fornece alimentação CC estável e confiável com recursos de proteção extensos. Também é uma ótima escolha para aplicações de burn-in em longo prazo. Folheto de dados 668x
6691A
6692A
 6690 Series Power Supplies 6600 W   60 V  220 A Fontes de alimentação altamente precisas que oferecem confiabilidade e desempenho excelentes para aplicações exigentes de alta potência em testes de produção e de burn-in em longo prazo. Folheto de dados 669xA
66000A  Keysight 66000A Series Power Supply 150 W  200 V 16 A Seu design modular economiza espaço em rack e simplifica a montagem e o cabeamento do sistema. Sistema modular que permite até 8 saídas de 150 W cada em um espaço de 4U. Fontes de alimentação de sistema CC, 150 W, GPIB, saídas modulares

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Fontes de alimentação CC, 1201-6600 W, GPIB, saída única 

    Fontes de alimentação CC, 1201-6600 W, GPIB, saída única

    Visão geral: Fontes de alta potência confiáveis, para aplicações exigentes