Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

NFA Series Noise Figure Analyzers

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

Selecionar produtos para comparar

4 de 4 product matches

Sort:
Produto Minimum Frequency Range Maximum Frequency Range Speed Bandwidth Noise Figure Uncertainty Gain Uncertainty
N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz 10 MHz 40 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz 10 MHz 26.5 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz 10 MHz 7 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB
N8973B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 3.6 GHz N8973B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 3.6 GHz 10 MHz 3.6 GHz 18.3 ms/measurement 1 Hz to 8 MHz ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source ±0.15 dB