Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Medidores de potência da série EPM e EPM-P

EPM and EMP-P Power Meters

As séries EPM e EPM-P proporcionam medidores de potência programáveis e de alto desempenho, para medições de potência de pico, média e CW.

  • série EPM: mede potência média na faixa de -70 dBm a +44 dBm, e na faixa de frequência de 9 kHz a 110 GHz
  • série EPM-P: mede potência de pico, média e com gate temporal na faixa de -65 dBm a +20 dBm, até 18 GHz utilizando os sensores de potência E932XA. Fornece completas análises estatísticas e de pulso com o software de PC, via GPIB ou RS232

Automação de medição – Rápida, Fácil e Acessível

Qualquer que seja o instrumento que estiver programando — o software de linguagem gráfica VEE da Keysight e o hardware de I/O proporcionam a facilidade e flexibilidade para configurar e automatizar do modo que desejar, atendendo a necessidade de sua aplicação. Descubra mais:

Keysight Technologies F and S Award Logo

Compare medirores de potência EPM e EPM-P (4)

Fluxos de projeto

 

  • Automotivo 

    Automotivo

  • N1913A Medidor de potência de um canal da série EPM N1913A Medidor de potência de um canal da série EPM (1) 

    N1913A Medidor de potência de um canal da série EPM

    O medidor de potência de um canal N1913A é compatível com todos os sensores N8480, 8480, da série U2000 e da série E (exceto a família E9320), e fornece medições de potência média de -70 a +44 dBm, e de 9 kHz a 110 GHz.

  • N1914A Medidor de potência de dois canais da série EPM N1914A Medidor de potência de dois canais da série EPM (1) 

    N1914A Medidor de potência de dois canais da série EPM

    O medidor de potência de dois canais N1914A é compatível com todos os sensores N8480, 8480, da série U2000 e da série E (exceto a família E9320), e fornece medições de potência média de -70 a +44 dBm, e de 9 kHz a 110 GHz.

  • E4416A Medidor de potência de um canal da série EPM-P E4416A Medidor de potência de um canal da série EPM-P (1) 

    E4416A Medidor de potência de um canal da série EPM-P

    O medidor de potência de um canal E4416A fornece medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal em sinais pulsados e de formatos wireless TDMA e W-CDMA.

  • E4417A Medidor de potência de dois canais da série EPM-P E4417A Medidor de potência de dois canais da série EPM-P (1) 

    E4417A Medidor de potência de dois canais da série EPM-P

    O medidor de potência de dois canais E4417A fornece medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal em sinais pulsados e de formatos wireless TDMA e W-CDMA.