Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Function Generators and Waveform Synthesizers - Discontinued Products

Product support information for your discontinued Function Generators and Waveform Synthesizers.

Learn more on latest function generator – www.keysight.com/find/function-generators

  • 3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [Obsoleto] 3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [Obsoleto] 

    3324A Synthesized Function/Sweep Generator, 21 MHz [Obsoleto]

    Keysight 3324A Synthezised function/sweep generator

  • 3325B Synthesizer/Function Generator [Obsoleto] 3325B Synthesizer/Function Generator [Obsoleto] 

    3325B Synthesizer/Function Generator [Obsoleto]

    The Keysight 3325B is a generator/waveform synthesizer with frequency accuracy, resolution, and stability...

  • 8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [Obsoleto] 8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [Obsoleto] 

    8904A Multifunction Synthesizer, DC-600 KHz [Obsoleto]

    The 8904A multifunction synthesizer generates accurate sinewaves from 0 Hz to 600 kHz with 0.1 Hz resolution...

  • E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [Obsoleto] E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [Obsoleto] 

    E1440A VXI 21 MHz Synthesized Function/Sweep Generator [Obsoleto]

    Keysight E1440A Function/sweep generator, C-size, 2-slot VXI module.

  • 33120A Function / Arbitrary Waveform Generator, 15 MHz [Obsoleto] 33120A Function / Arbitrary Waveform Generator, 15 MHz [Obsoleto] 

    33120A Function / Arbitrary Waveform Generator, 15 MHz [Obsoleto]

    The 33120A is a function and arbitrary waveform generator in one instrument with very stable frequencies and low distortion. It also provides AM, FM, and FSK modulation capabilities, and sweep and burst modes.

  • 33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado] 33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado] 

    33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33220A é gerador de funções, gerador de formas de onda arbitrárias e gerador de pulsos de 30 MHz em um único instrumento. Ele oferece modulação AM, FM, PM, FSK e PWM, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • 33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado] 33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado] 

    33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33250A é um gerador de funções e formas de onda arbitrárias e um gerador de pulsos de 80 MHz em um instrumento com frequências bem estáveis e baixa distorção. Também oferece modulação AM, FM e FSK, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • 33521A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto] 33521A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto] 

    33521A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto]

    O Keysight 33521A é um gerador funções e formas de onda arbitrárias de 30 MHz e um gerador de pulsos em um único instrumento. Ele tem recursos para as modulações AM, FM, PM, FSK e PWM, modos de varredura e de burst, e uma ampla tela gráfica colorida.

  • 33522A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto] 33522A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto] 

    33522A Gerador de funções e formas de onda arbitrárias, 30 MHz [Obsoleto]

    O Keysight 33522A é um gerador funções e formas de onda arbitrárias de 30 MHz e um gerador de pulsos em um único instrumento. Ele tem recursos para as modulações AM, FM, PM, FSK e PWM, modos de varredura e de burst, e uma ampla tela gráfica colorida.

  • 34811A BenchLink Arb Software [Obsoleto] 34811A BenchLink Arb Software [Obsoleto] 

    34811A BenchLink Arb Software [Obsoleto]

    The Keysight 34811A software is used with the 33120A or 33250A function/arbitrary waveform generator to create waveforms - or to edit waveforms captured with Keysight BenchLink Scope.

  • 34820A BenchLink Suite Software [Obsoleto] 34820A BenchLink Suite Software [Obsoleto] 

    34820A BenchLink Suite Software [Obsoleto]

    The Keysight 34820A BenchLink Suite Software combines BenchLink Scope, Meter, and Arb into one package to get more power and flexibility from the BenchLink Software.

  • 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [Obsoleto] 81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [Obsoleto] 

    81180A 4.2 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [Obsoleto]

    10 MSa/s - 4.2 GSa/s, 12 bit Arbitrary Waveform and Function Generator

  • 81180B Gerador de formas de onda arbitrárias, 4,6 Gsa/s [Descontinuado] 81180B Gerador de formas de onda arbitrárias, 4,6 Gsa/s [Descontinuado] 

    81180B Gerador de formas de onda arbitrárias, 4,6 Gsa/s [Descontinuado]

    O gerador de formas de onda arbitrárias 81180B da Keysight combina sinais de alta qualidade até 1,5 GHz de frequência e resolução vertical de 12 bits para sinais complexos do mundo real.

  • N6030A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto] N6030A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto] 

    N6030A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto]

    Keysight's N6030A arbitrary waveform generator delivers unprecedented performance for creation of complex wideband waveforms

  • N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto] N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto] 

    N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [Obsoleto]

    Keysight's N6031A arbitrary waveform generator delivers unprecedented performance for creation of complex wideband waveforms

  • N6032A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 625 MS/s [Obsoleto] N6032A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 625 MS/s [Obsoleto] 

    N6032A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 625 MS/s [Obsoleto]

    Keysight's N6032A arbitrary waveform generator delivers unprecedented performance for creation of complex wideband waveforms

  • N6033A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 625 MS/s [Obsoleto] N6033A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 625 MS/s [Obsoleto] 

    N6033A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 625 MS/s [Obsoleto]

    Keysight's N6033A arbitrary waveform generator delivers unprecedented performance for creation of complex wideband waveforms