Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

10 de 10 product matches

Sort:
Produto Channels Timing Zoom Max Timing Speed (Half / Full ch) Max State Speed, Max Data Rate Max Memory Depth
U4164A Logic Analyzer Module with Options up to 4 Gb/s State Mode and 10 GHz Timing Mode U4164A Logic Analyzer Module with Options up to 4 Gb/s State Mode and 10 GHz Timing Mode n/a n/a n/a n/a n/a
B4655A FPGA Dynamic Probe for Xilinx FPGA B4655A FPGA Dynamic Probe for Xilinx FPGA

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

n/a n/a n/a n/a n/a
B4656A FPGA Dynamic Probe for Altera FPGA B4656A FPGA Dynamic Probe for Altera FPGA

A partir de: Baseado na Configuração

Como Comprar

n/a n/a n/a n/a n/a
U4972A DDR4 DRAM Bundle (M9505A Chassis U4164A Logic Analyzer) U4972A DDR4 DRAM Bundle (M9505A Chassis U4164A Logic Analyzer) n/a n/a n/a n/a n/a
U4971A LPDDR5 Bundle (M9502A Chassis U4164A Logic Analyzer) U4971A LPDDR5 Bundle (M9502A Chassis U4164A Logic Analyzer) n/a n/a n/a n/a n/a
U4970A DDR5 Bundle (M9502A Chassis U4164A Logic Analyzer) U4970A DDR5 Bundle (M9502A Chassis U4164A Logic Analyzer) n/a n/a n/a n/a n/a
16864A 136-Channel Portable Logic Analyzer 16864A 136-Channel Portable Logic Analyzer 136 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16863A 102-Channel Portable Logic Analyzer 16863A 102-Channel Portable Logic Analyzer 102 12.5 GHz 2.5 GHz / 5.0 GHz
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16862A 68-Channel Portable Logic Analyzer 16862A 68-Channel Portable Logic Analyzer 68 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M
16861A 34-Channel Portable Logic Analyzer 16861A 34-Channel Portable Logic Analyzer 34 12.5 GHz 5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128M