Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Aquisição de dados – DAQ

A Keysight Technologies cria soluções para aquisição e comutação de dados há mais de 25 anos. Oferecemos soluções para aplicações elétricas, físicas, mecânicas, acústicas e de roteamento de sinais de até 50 GHz.

Compare as plataformas de aquisição (DAQ)e comutação de dados

Selecione e compare os módulos de comutação e controle de DAQ

Configure uma solução de comutação com chaves, controladores e acessórios. Conheça o nosso NOVO configurador de comutação para aquisição de dados (DAQ).

  • Obtenha comutações e medições de alta qualidade em soluções compactas com ótimo custo-benefício.
  • Use nossas soluções modulares LXI e VXI ao trabalhar com padrões industriais.
  • Utilize o aplicativo gratuito para coletar, analisar e apresentar seus dados em tempo real.

Precisando economizar tempo? Assista aos nossos vídeos com dez dicas sobre como tornar sua unidade de medição, comutação e aquisição de dados mais produtiva.

  • DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados 

    DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados

    • Mainframe de 3 slots com USB e LAN
    • DMM interno com 6 1/2 díg. (22 bits), digitalizando até 450 ch. por seg. com novo módulo multiplexador de estado sólido
    • 8 diferentes módulos plug-in de comutação e controle

  • 34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI 34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI 

    34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI

    Unidade de aquisição (DAQ), comutação e registro de dados LXI 34972A com 3 slots, DMM integrado, 8 módulos plug-in de comutação e controle e conectividade LAN e USB com PC.

  • Mainframe e módulos de controle de aquisição de dados 34970A Mainframe e módulos de controle de aquisição de dados 34970A 

    Mainframe e módulos de controle de aquisição de dados 34970A

    Visão geral: unidade de aquisição de dados (DAQ) 34970A com 3 slots, módulos plug-in de comutação e controle...

  • Mainframe e módulos multifuncionais de medição e comutação 34980A Mainframe e módulos multifuncionais de medição e comutação 34980A 

    Mainframe e módulos multifuncionais de medição e comutação 34980A

    Visão geral: mainframe modular 34980A com 8 slots e 19 módulos plug-in de comutação, E/S digital, conversor D/A, contador, totalizador.

  • L4400 Series LXI Switch and Control Instruments L4400 Series LXI Switch and Control Instruments 

    L4400 Series LXI Switch and Control Instruments

    • Standalone instruments
    • Switch modules, Digital I/O and Analog output instruments
    • Ethernet connectivity
    • Graphical web interface

  • RF and Microwave Switch Platforms RF and Microwave Switch Platforms 

    RF and Microwave Switch Platforms

    • Select from 2 RF Switch Platforms (2U or 4U)
    • Connect and control many microwave switches and attenuators
    • Flexible switch mounting options

  • Aquisição de dados USB Aquisição de dados USB 

    Aquisição de dados USB

    Visão geral: a unidade de aquisição de dados (DAQ) com USB da Keysight lhe dá a escolha e a flexibilidade para criar soluções independentes ou modulares que se expandem e evoluem

  • Opções e acessórios de aquisição de dados Opções e acessórios de aquisição de dados 

    Opções e acessórios de aquisição de dados

    Visão geral: Opções e acessórios de DAQ para o 34970A

  • KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite 

    KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite

    • Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 signaling Measurement Suite for the X8711A IoT Device Functional Test Solution

  • KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite 

    KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite

    • WLAN b/g/n signaling Measurement Suite for the X8711A IoT Device Functional Test Solution

  • X8711A IoT Device Functional Test Solution X8711A IoT Device Functional Test Solution 

    X8711A IoT Device Functional Test Solution

    • Over-the-air signaling functional test solution for IoT device
    • Quantitative measurements: Input Power measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate (PER) measurements
    • Integrated solution with hardware and software which are easy to setup and use

Data Acquisition - DAQ [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ