Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Geradores + analisadores de dados

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

6 de 6 product matches

Sort:
Produto Channels Frequency Range Data Capabilities
81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal 81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal
1 15 MHz - 3.35 GHz 12 MBit/canal; PRBS 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais 81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais
2 15 MHz - 3.35 GHz 12 MBit/canal; PRBS 2^n-1, n=5,6,...15,23,31; RZ, NRZ, DNRZ, R1
81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos
n/a 120 MHz pulse, 240 MHz sine Sim
81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos
1 ou 2 330 MHz pulse, 500 MHz sine Sim
M8020A J-BERT High-Performance BERTs M8020A J-BERT High-Performance BERTs
n/a n/a n/a
N4974A PRBS Generator 44 Gb/s [Descontinuado] N4974A PRBS Generator 44 Gb/s [Descontinuado]
n/a n/a n/a