Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Blocos de terminais e blocos de curto para calibração

Precisa conectar seu instrumento a um sistema? Escolha entre a grande variedade de cabos e adaptadores da Keysight, em vários comprimentos e terminações.

  • 34102A Low Thermal Input Cable 34102A Low Thermal Input Cable 

    34102A Low Thermal Input Cable

    The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A.

  • 34103A Low Thermal Shorting Plug 34103A Low Thermal Shorting Plug 

    34103A Low Thermal Shorting Plug

    The Keysight 34103A is a low-thermal shorting plug for the 34420A.

  • 34104A Low Thermal Input Connector 34104A Low Thermal Input Connector 

    34104A Low Thermal Input Connector

    The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A.

  • 34171B Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 34171B Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 

    34171B Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

    O bloco conector de terminais de entrada 34171B para multímetros digitais é um conjunto de dois conectores convenientes e confiáveis para conectar fios a todos os cinco terminais de entrada.

  • 34172B Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 34172B Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 

    34172B Curto de calibração para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

    O curto de calibração para multímetros digitais 34172B da Keysight é um conjunto de dois curtos que proporcionam um método conveniente e confiável para aplicar um curto aos conectores de entrada de um multímetro.