Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pontas de prova e sensores de temperatura

De medições gerais de temperatura a medição de temperatura de superfície em placas de PC, a linha de acessórios de medição de temperatura da Keysight atende suas necessidades.

  • 34307A Kit termopar 34307A Kit termopar 

    34307A Kit termopar

    • 10 termopares do tipo J
    • 180 cm (72 polegadas) de comprimento
       

  • 34308A Kit de termistores 34308A Kit de termistores 

    34308A Kit de termistores

    • Quantidade 5, 0 a 75°C
    • 0,1°C
    • Terminação: exposta
    • diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
    • Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)

  • E2308A Ponta de prova de temperatura de termistor E2308A Ponta de prova de temperatura de termistor 

    E2308A Ponta de prova de temperatura de termistor

    A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral.

  • 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 

    34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor kit consists of a 4-wire PT100 RTD temperature sensor and two black dual banana plugs.

  • 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 

    34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor elements product consists of quantity five 4-wire PT100 RTD temperature sensor elements used for the 34152A.

  • U1180A Pontas de prova e sensores de temperatura U1180A Pontas de prova e sensores de temperatura 

    U1180A Pontas de prova e sensores de temperatura

    Adaptador de termopar e kit de cabos para multímetros digitais de mão da série U.

  • U1181A Ponta de prova de temperatura de imersão U1181A Ponta de prova de temperatura de imersão 

    U1181A Ponta de prova de temperatura de imersão

    Ponta de prova de temperatura de imersão U1181A, para multímetros digitais de mão da série U

  • U1182A Ponta de prova de temperatura de superfície industrial U1182A Ponta de prova de temperatura de superfície industrial 

    U1182A Ponta de prova de temperatura de superfície industrial

    Ponta de prova de temperatura de superfície industrial U1182A, para multímetros digitais de mão da série U

  • U1183A Ponta de prova de temperatura do ar U1183A Ponta de prova de temperatura do ar 

    U1183A Ponta de prova de temperatura do ar

    Ponta de prova de temperatura do ar U1183A, para multímetros digitais de mão da série U

  • U1184A Adaptador de ponta de prova de temperatura U1184A Adaptador de ponta de prova de temperatura 

    U1184A Adaptador de ponta de prova de temperatura

    Adaptador de ponta de prova de temperatura U1184A para multímetros digitais de mão da série U

  • U1185A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo J) U1185A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo J) 

    U1185A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo J)

    Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo J) U1185A para multímetros digitais de mão da série U

  • U1186A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo K) U1186A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo K) 

    U1186A Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo K)

    Adaptador de ponta de prova de temperatura e termopar (tipo K) U1186A para multímetros digitais de mão da série U.

  • U1188A Termopar (tipo K) U1188A Termopar (tipo K) 

    U1188A Termopar (tipo K)

    Termopar tipo K para alicate amperímetro U1194A