Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Conversores de tempo de transição

Esses conversores foram projetados para converter tempos de transição de instrumentos com tempos de transição fixos e rápidos em tempos de transição fixos e mais lentos (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns), reduzindo a largura de banda do sinal. Todos os tempos de transição estão entre 10% e 90% da amplitude.

O design desses conversores garante baixa reflexão de sinais muito além de 3 dB. Reduzir os tempos de transição de sinais também aumenta o desempenho geral dos pulsos para aplicações sensíveis a overshoot e reflexão.
 

  • 15434B Transition Time Converter, 1ns 15434B Transition Time Converter, 1ns 

    15434B Transition Time Converter, 1ns

    Keysight 15434B transition time converter, 1ns

  • 15438A Transition Time Converter, 2ns 15438A Transition Time Converter, 2ns 

    15438A Transition Time Converter, 2ns

    Keysight 15438A transition time converter, 2ns

  • 15435A Transition Time Converter, 150ps 15435A Transition Time Converter, 150ps 

    15435A Transition Time Converter, 150ps

    Keysight 15435A transition time converter, 150ps

  • 15432B Transition Time Converter, 250ps 15432B Transition Time Converter, 250ps 

    15432B Transition Time Converter, 250ps

    Keysight 15432B transitionv time converter, 250ps

  • 15433B Transition Time Converter, 500ps 15433B Transition Time Converter, 500ps 

    15433B Transition Time Converter, 500ps

    Keysight 15433B transition time converter, 500ps

  • 15443A Matched Cable Pair 15443A Matched Cable Pair 

    15443A Matched Cable Pair

    This matched cable pair consists of two cables SMA (m) to SMA (m) which are matched in propagation delay within 25 ps.