Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Probes and Probe Accessories

These probes & accessories can be used with network analyzers & spectrum analyzers.

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • 41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz 41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz 

    41800A Active Probe, 5 Hz to 500 MHz

    Active probe use with a network and spectrum analyzers for circuit signal analysis.

  • 85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz 85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz 

    85024A High-Frequency Probe, 300 kHz to 3 GHz

    • Easy to perform in-circuit measurements
    • Excellent frequency response and unity gain
    • High probe sensitivity
    • Low distortion levels
       

  • U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz 

    U1818A Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 7 GHz

    Ponta de prova diferencial ativa de alta frequência para medições in-circuit.

  • U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz 

    U1818B Ponta de prova diferencial ativa, 100 kHz a 12 GHz

    Ponta de prova diferencial ativa de alta frequência para medições in-circuit.

  • 10229A Hook Tip Adapter 10229A Hook Tip Adapter 

    10229A Hook Tip Adapter

    The 10229A hook tip adapter works with the 85024A high frequency probe