Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Mainframes configuráveis para cargas eletrônicas CC da série N3300A

A nova série de mainframes para cargas eletrônicas CC N3300A é rápida, precisa e ideal para testes de alto volume na linha de produção de fontes de alimentação CC. Essa série consiste de um mainframe com largura de 1 rack (1800 W máx.), um mainframe de meio rack (600 W máx.) e 7 módulos de carga eletrônica intercambiáveis. Os módulos oferecem diversas tensões, correntes e potências. Novos conectores CC para configurações de sistemas de teste estão disponíveis para todos os módulos.

Compare Mainframes N3300A (7)

  • N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W (1) 

    N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W

    O módulo de carga eletrônica de 150 W (0-30 A, 0-60 V) Keysight N3302A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W (1) 

    N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W

    O módulo de carga eletrônica de 250 W (0-10 A, 0-240 V) Keysight N3303A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W (1) 

    N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W

    O módulo de carga eletrônica de 300 W (0-60 A, 0-60 V) Keysight N3304A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W (1) 

    N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W

    O N3304A-J01 da Keysight é uma opção de pedido especial que aumenta a tensão de entrada, de 60 V a 80 V. O N3304A da Keysight é um módulo de carga eletrônica de 300 W para uso com o mainframe de carga eletrônica N3300A ou N3301A em aplicações de sistema.

  • N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W (1) 

    N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W

    O módulo de carga eletrônica de 500 W (0-60 A, 0-150 V) Keysight N3305A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W (1) 

    N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W

    O módulo de carga eletrônica de 600 W (0-120 A, 0-60 V) Keysight N3306A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W (1) 

    N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W

    O módulo de carga eletrônica de 250 W (0-30 A, 0-150 V) Keysight N3307A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.